Wiederholbare, zuverlässige Lötverbindungen
Unsere SolderSleeve Schirmanschlüsse bieten eine zur Umgebung hin abgedichtete, isolierte und gekapselte Lötverbindung für eine Vielzahl von Anwendungen bei Umgebungstemperaturen von -65 °C bis 200 °C. Unsere SolderSleeve Lötverbinder sind in zahlreichen Ausführungen verfügbar.
83519
Die Serien S01/S02 und SO63 erfüllen die Leistungsanforderungen von SAE-AS83519
200 °C
Max. Betriebstemperatur der S200 Serie
Unsere Lötmuffen der S03 Serie verfügen über eine farbige thermochrome Temperaturanzeige, die einen deutlichen Farbwechsel durchläuft, wenn die Oberflächen die Benetzungstemperatur erreicht haben. Dank dieser Farbänderung kann sowohl bei der Fertigung als auch bei der Qualitätskontrolle der Vollzug des Anschlusses einfacher überprüft werden.
- Thermochrome Temperaturanzeige,
- S03 Series
Produktoptionen
Serie | Systembetriebstemperatur (max.) | Zur Verwendung mit entsprechend ausgelegten Kabeln (min.) | Lötlegierung | Flussmitteltyp | Isoliermaterial |
---|---|---|---|---|---|
B-155 | 125 oC | 85 oC | Bi58 | PA | Polyolefin |
CWT | 125 oC | 85 oC | Cd18 | RA | Polyolefin |
SO63 | 150 oC | 125 oC | Sn63 | RMA | Polyvinylidenfluorid |
S01/S02, S03 | 150 oC | 125 oC | Sn63 | RMA | Polyvinylidenfluorid |
SO96 | 175 oC | 150 oC | Sn96 | RA | Polyvinylidenfluorid |
SO175 | 175 oC | 150 oC | Sn96 | RA | Polyvinylidenfluorid |
S200 | 200 oC | 150 oC | Sn96 | RA | Fluorpolymer |
Behördliche Zulassungen
Serie | Behörde |
---|---|
SO63 | NAS 1747 |
S01/S02, SO63 | MIL-S-83519/1 & /2 |
SO96 | NAS 1747 |
Vorteile:
- Einteiliges Design
- Optional vorinstallierte Masseführungen
- M83519/1- und M83519/2-Mil Spec-zugelassen
- Geringe Größe und geringes Gewicht
Eigenschaften:
- Verkapselung
- Prüfbarkeit
- Zugentlastung
- Isolation
- Kontrolliertes Löten
Anwendungen:
Kabelbäume und -reparatur für:
- Instandhaltung
- Verkehrsluftfahrt
- Militärische Luft- und Raumfahrt
- Bodenabwehr
- Automobilnachrüstung