Erlangen Sie das technische Wissen und die praktischen Fähigkeiten, um ausgewählte Raychem HVCA-Produkte von TE Connectivity (TE) von 69 kV bis 230 kV erfolgreich und sicher zu montieren. Unsere Monteurzertifizierungen sind je nach Kursauswahl zwei Jahre lang gültig. Die Kurse umfassen Trockenendverschlüsse, kompakte steckbare Endverschlüsse für Schaltanlagen sowie Inline- und Schirmunterbrechungsmuffen.
Die Schulung umfasst:
• Überblick über unsere Produkt-Designanforderungen
• Revue unserer Produktmontageanleitungen
• Montagetechniken und -methoden
• Beurteilung der Kabelvorbereitung
• Identifizierung von Montagefehlern
DATUM | ÜBERSICHT |
---|---|
Tag 1 |
• Präsentation zur Produktübersicht • Einführung in die Raychem-HVCA-Produkte und Werkzeuge • Montagevorbereitung • Werkzeug- und Kabelvorbereitung • Kennenlernen verschiedener Metallica-Abschirmungen |
Tag 2 |
• Montage unserer Raychem-EHVS-HS-Muffen |
Tag 3 |
• Montage unseres Raychem-OHVT-HS-Endverschlusses |
Tag 4 |
• Montage unseres Raychem-PHVX HS-Endverschlusses für Schaltanlagen |
Tag 5 |
• Endmontage und Prüfung • Bewertung und Feedback mit Fragen- und Antwortsitzung |
• Erhöhte Versorgungsnetzzuverlässigkeit durch die Montagepraktiken unserer Experten und das Wissen unserer Trainer
• Unterstützung bei der Montageberatung während Ihres 2-Jahres-Zertifikats
• Bleiben Sie bestens über die neuesten Produkt-Updates und Innovationen informiert
• Sie sind Monteur oder Spleißer von Hochspannungskabelzubehör
• Sie verfügen über 1+ Jahre Erfahrung in der HVCA-Produktmontage, einschließlich HS-Kabelvorbereitung, Systemerweiterung, Anschluss, Sanierung, Wartung und Reparaturen
• Sie müssen TE vor der Registrierung ein Kabelvorbereitungszertifikat zukommen lassen
Die Teilnehmer müssen Folgendes mitbringen:
• Geeignete PPE-Ausrüstung, einschließlich feuerfester Kleidung, Sicherheitsschuhe oder -stiefel und Handschuhe
• Geeignete Handwerkzeuge
Hochspannungs-Montagewerkzeuge werden zur Verfügung gestellt, aber die Teilnehmer können auch ihre eigenen Werkzeuge für die Schulung mitbringen.
Es werden Standardkabel und Kabelgarnituren verwendet:
• 500 kcmil bis 2000 kcmil Kabel Al/Cu mit Cu-Draht und Al-Folie
Wenn Sie einen anderen oder kundenspezifischen Kabeltyp benötigen, der in der Schulungseinheit verwendet werden soll, wenden Sie sich bitte an unsere Schulungsexperten, um dies zu arrangieren.
• 4 bis 5 Tage je nach ausgewählten Produkten
Eine Wegbeschreibung zu unserem Schulungszentrum in Fuquay-Varina, USA, finden Sie HIER.
Wir können ein paar Hotels in der Nähe unseres Schulungszentrums empfehlen: HOTELLISTE