Erlangen Sie das technische Wissen und die praktischen Fähigkeiten, die für die erfolgreiche Montage von TE Connectivity (TE) Raychem MVCA-Produkten im Bereich von über 5/8 kV bis 42 kV erforderlich sind. Unsere Zertifizierung für Monteure ist zwei Jahre gültig. Sie ist eine Kombination aus Schulung und Prüfung für Raychem Anschlüsse, geschirmte, schraubbare Kabelanschlüsse, Polymermuffen und Übergangsmuffen.
WÄHLEN SIE DEN INHALT DER ZERTIFIZIERUNG AUS | |
---|---|
Ausbildung | |
1- bis 3-tägige Kurse | • Theorieunterricht: 1–4 Stunden basierend auf ausgewählten Produkten • Praktischer Unterricht: 0,5–2,5 Tage für einzelne oder mehrere Produkte |
Beurteilung | |
1–2 Tage Prüfungen | • Kompetenzbewertung: 0,5 Tage pro Produktkategorie |
Sprache | • Englisch Weitere Sprachen auf Anfrage |
Teilnehmer | • Maximal 6 Teilnehmer pro Kurs
|
WÄHLEN SIE DIE AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTENE PRODUKTKATEGORIE AUS | |||
---|---|---|---|
Produktanwendung | Kabeltyp | Spannung | Technologie |
Muffe 1/C oder 3/C |
ACSR |
Bis zu 42 kV |
Warmschrumpf |
• Bleiben Sie bestens über die neuesten Produktänderungen und Innovationen informiert
• Unabhängige Zertifizierung Ihrer Monteurkompetenz durch Bewertung
• Automatische Erneuerung der Zertifizierung, wenn die Mindestanzahl an Montagen erreicht ist
• Sie kennen MS-Kabelsysteme, MS-Kabelkonstruktionen und Schirmtypen,
MS-Elektriksysteme und die Funktion von MVCA-Produkten.
• Sie haben mindestens 1 Jahr Erfahrung in der MS-Kabelvorbereitung und -verbindung bei 5/8 kV–42 kV
• Sie befolgen die Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle in der MS-Standortumgebung
• Um die Montage mit Ihrem normalen Werkzeug zu üben, bringen Sie bitte Ihr eigenes mit. Andernfalls werden Werkzeuge von TE zur Verfügung gestellt
• Wenn Sie maßgeschneiderte oder spezifische Werkzeuge verwenden, müssen Sie diese zu den Schulungen mitbringen
• Bringen Sie Ihre eigene geeignete Schutzausrüstung mit: Overalls, Sicherheitsschuhe oder -stiefel und Schutzbrille
Eine Wegbeschreibung zu unserem Schulungszentrum in Fuquay-Varina, USA, finden Sie HIER.
Wir können ein paar Hotels in der Nähe unseres Schulungszentrums empfehlen: HOTELLISTE