HVCA-Schulung

2-Jahres-Monteur-Zertifizierung für Hochspannungs-Kabelgarnituren (HVCA) von Raychem

Hier registrieren
*Pflichtfelder

Your Information

Werden Sie ein zertifizierter Monteur für Hochspannungs-Kabelgarnituren von Raychem

Erlangen Sie das technische Wissen und die praktischen Fähigkeiten, um ausgewählte Raychem HVCA-Produkte von 72 kV bis 245 kV erfolgreich und sicher zu montieren. Unsere Monteurzertifizierungen sind je nach Kursauswahl zwei Jahre lang gültig. Die Kurse umfassen Trockenendverschlüsse, kompakte steckbare Endverschlüsse für Schaltanlagen sowie Inline- und Schirmunterbrechungsmuffen.

 

Die Schulung umfasst:

• Überblick über unsere Produkt-Designanforderungen

• Revue unserer Produktmontageanleitungen

• Montagetechniken und -methoden

• Beurteilung der Kabelvorbereitung

• Identifizierung von Montagefehlern

 

Ihre Vorteile

• Erhöhte Versorgungsnetzzuverlässigkeit durch die Montagepraktiken unserer Experten und das Wissen unserer Trainer

• Unterstützung bei der Montageberatung während Ihres 2-Jahres-Zertifikats

• Bleiben Sie bestens über die neuesten Produkt-Updates und Innovationen informiert 

 

Unsere Schulungsinhalte

Auf Englisch oder Deutsch

Datum   Übersicht

Tag 1 

• Präsentation zur Produktübersicht

• Einführung in die Raychem-HVCA-Produkte und Werkzeuge

• Montagevorbereitung

• Werkzeug- und Kabelvorbereitung

• Vertrautmachung mit verschiedenen Abschirmtypen 

Tag 2 

• Montage unserer Raychem-EHVS-HS-Muffe  

Tag 3 

• Montage unseres Raychem-OHVT-HS-Endverschlusses

Tag 4 

• Montage unseres Raychem-PHVX HS-Endverschlusses für Schaltanlagen

Tag 5 

• Endmontage und Prüfung 

• Bewertung und Feedback mit Fragen- und Antwortsitzung

5-tägige Kurse
Herbst 2022

Maximal 8 Teilnehmer pro Kurs

Wir können maßgeschneiderte 5-tägige Kurse für eine Zertifizierung für 3 Produkte anbieten oder Schulungen auf Anfrage zu einem Datum, das besser passt, organisieren.

 

Datum Kursnummer Status

10.10 - 14.10.2022

TEHV2141

Offen

24.10 - 28.10.2022

TEHV2143

Offen

07.11 - 11.11.2022

TEHV2145

Voll

28.11 - 02.12.2022

TEHV2148

Offen

05.12 - 09.12.2022

TEHV2149

Offen

 

Voraussetzungen für die Schulung

• Sie sind Installateur oder Monteur von HVCA-Kabelgarnituren

• Sie verfügen über 1+ Jahre Erfahrung in der HVCA-Produktmontage, einschließlich HS-Kabelvorbereitung, Systemerweiterung, Anschluss, Sanierung, Wartung und Reparaturen 

• Sie müssen TE vor der Registrierung ein Kabelvorbereitungszertifikat zukommen lassen

 

Erforderliche Werkzeuge

Die Teilnehmer müssen Folgendes mitbringen:

• Geeignete PPE-Ausrüstung, einschließlich Overalls, Sicherheitsschuhe oder -stiefel und Handschuhe

• Geeignete Handwerkzeuge

 

Hochspannungs-Montagewerkzeuge werden zur Verfügung gestellt.

HS-Kabel und Kabelgarnituren

Es werden Standardkabel und Kabelgarnituren verwendet:

• 500 bis 800 mm2 Kabel Al/Cu mit Cu-Draht und Al-Folie

 

Wenn Sie einen anderen oder kundenspezifischen Kabeltyp benötigen, der in der Trainingseinheit verwendet werden soll, wenden Sie sich bitte an den Manager unseres Schulungszentrums, um dies zu arrangieren.

Standort und Unterkunft

Die Wegbeschreibung, um unser Schulungszentrum in Ottobrunn zu erreichen, finden Sie HIER.

 

Wir können ein paar Hotels in der Nähe unseres Schulungszentrums empfehlen: HOTELLISTE