Steckverbinder, Relais, und Sensoren für den Antriebsstrang
Der Begriff Antriebsstrang hat einen ganz besonderen Stellenwert in der langjährigen Technikgeschichte von TE Connectivity (TE). Tatsächlich sind sie ein integraler Bestandteil der von TE angebotenen Produkte und Dienstleistungen – vom breiten Portfolio an Bauteilen, Komponenten und Sensoren für moderne Antriebsstränge bis hin zur Entwicklung von Technologien, die die Automobilindustrie zur Kraftübertragung in zukünftigen Fahrzeugen unabhängig von deren Energiequelle benötigt.
50+
TE verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Konnektivität und Hochvoltstromversorgungen für Fahrzeuge.
10+
Anzahl möglicher Steckzyklen von TE Ladesteckverbindern für optimiertes Laden
12 Mio.
Heute gibt es mehr als 12 Millionen TE Turboladersensoren im Verkehr – sowohl in Personen- als auch in Lastkraftwagen.
Die großen Fortschritte in der Entwicklungsgeschichte des Automobils lassen sich leicht erkennen. Seit Anfang der 1900er Jahre gab es unzählige Entwicklungsschritte und das Ergebnis sind unsere modernenumfangreich verkabelten und mit Sensoren ausgestatteten Autos. Diese Verbesserungen konzentrierten sich auf entscheidende Bereiche wie Motorleistung, Sicherheit, Fahrkomfort, Kraftstoffquelle, Datenübertragung und Unterhaltungssysteme.
Eine solche Weiterentwicklung wäre jedoch nicht ohne Innovationen bei den Antriebssträngen möglich gewesen. Bei der Kraftübertragung vom Automotor zu den Rädern und darüber hinaus wurden in den letzten Jahren eine Reihe von Fortschritten erzielt, die man geradezu als revolutionär bezeichnen könnte. Dies wird besonders im Vergleich zu den Kraftübertragungssystemen der Vergangenheit deutlich.
Die schnelllebige, kundenorientierte Automobilindustrie muss sich den Herausforderungen der sich ständig ändernden Leistungsanforderungen von Elektro-, Wasserstoff-, Hybrid- und gasbetriebenen Fahrzeugen stellen.. Hinzu kommen noch kontinuierlich strenger werdende behördliche Richtlinien, der globale Wettbewerb, die steigende Nachfrage nach sichereren Fahrzeugen, unabhängig von Antriebsstrang und Übertragung sowie die gelegentlich schwankende Kundennachfrage. All diese Herausforderungen stellen die Weichen für eine Zukunft, die den Antriebsstrang in den Mittelpunkt der technologischen Entwicklung rückt.
Der Begriff Antriebsstrang hat einen ganz besonderen Stellenwert in der langjährigen Technikgeschichte von TE Connectivity (TE). Sie sind ein integraler Bestandteil der von TE angebotenen Produkte und Dienstleistungen – vom breiten Portfolio an Bauteilen, Komponenten und Sensoren für moderne Antriebsstränge bis hin zur Entwicklung von Technologien, die die Automobilindustrie zur Kraftübertragung in zukünftigen Fahrzeugen unabhängig von deren Energiequelle benötigt.
TE befasst sich mit einer Reihe von Entwicklungslösungen für die Übertragung und den Schutz von Energie und Signalen, die sich an die Anforderungen zukünftiger Fahrzeugarchitekturen richtet.