Der Hybrid-Steckverbinder Motorman (Englisch) – Video

Der Hybrid-Steckverbinder Motorman erweitert TEs Motion & Drives-Portfolio. Diese Hybrid-Verbindungslösung gestattet dezentralisierte Automatisierung – und kann zu effizienteren, energiesparenden industriellen Produktionsanlagen führen. Der Steckverbinder kombiniert Signal, Leistung und Daten in einem kompakten, rechteckigen Gehäuse. Das 3-in-1-Design verringert die Gehäusegröße um bis zu 50 % und sorgt so für mehr Flexibilität und Platz in der Architektur von Maschinen. Dasselbe gilt für die Kabel, bei denen man bis zu 50 % einsparen kann.