Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Unser neuer RJ45 Cat 6A-Stecker lässt sich einfach, schnell und ohne Werkzeug mit Cat 6A-Kabeln anschließen, was Zeit bei der Montage vor Ort einspart. Er kann Datenraten von 10 Gbit/s verarbeiten, unterstützt Bandbreiten von bis zu 500 MHz und bietet ein robustes Design für den Einsatz in industriellen Ethernet-Anwendungen. Er ist mit einer robusten und schnellen Anschlusstechnologie ausgestattet, die eine automatische Funktion zum Abschneiden des Drahts umfasst und so eine fehlerfreie Installation sowie optimale Leistung im Feld gewährleistet.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.