Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Informationsvideo bietet einen Überblick über das komplette Sortiment an Warmschrumpfschlauch-Verarbeitungsmaschinen, die im Bereich der Verarbeitungswerkzeuge von TE Connectivity verfügbar sind.
Sortiment an Warmschrumpf-Verarbeitungsmaschinen von TE
RBK-X1 CE-geprüft
Halbautomatische Einheit zur Abdichtung von Produkten für Drahtbündel, Verbindungs- und Ringkabelschuhe
Funktionen:
- Schlauchdurchmesser von bis zu 19 mm
- Schlauchlänge von bis zu 70 mm
Der RBK-X1 bietet:
- Zuverlässige SPS-Kontrolle
- Kurze Maschinentiefe für einen größeren vorderen Arbeitsbereich
- Flaches Profil
- Sequenzverarbeitung
Produkteigenschaften:
- Schnelle, einheitliche Verarbeitungsgeschwindigkeiten (nur 8 Sekunden!)
- Langlebiges Heizelement
- Schutz durch Bediener-Tastensperre/-Passwort
Der RBK-X1 funktioniert in mehreren Modi:
- Eigenständig (Bediener legt Zeit und Temperatur fest)
Der RBK-X1 funktioniert in mehreren Modi:
- Eigenständig (Bediener legt Zeit und Temperatur fest)
- Sequenziell (Voreingestellte Zeiten und Temperaturen können automatisch sequenziert werden)
Der RBK-X1 funktioniert in mehreren Modi:
- Eigenständig (Bediener legt Zeit und Temperatur fest)
- Sequenziell (Voreingestellte Zeiten und Temperaturen können automatisch sequenziert werden)
- Automatische Kommunikation mit vorgeschaltetem Ultraschallschweißgerät
Das vorgeschaltete Ultraschallschweißgerät kann Änderungen an Zeit und Temperatur kommunizieren, damit RBK-X1 ohne Bedienereingriff automatisch richtig eingestellt wird
Durchlauf-Heizgerät Modell 17
Funktionen:
- Schlauchdurchmesser von bis zu 19 mm
- Schlauchlänge von bis zu 90 mm
Warmschrumpfanwendungen:
- RAYCHEM
- Einwandig
- Mit Klebstoff beschichtet
Eigenschaften:
- Geschlossene Zeitschleife und Temperatursteuerung
- Fortlaufend gesteuerter Prozess
Eigenschaften:
- Der Bediener zentriert den Schlauch und schiebt dann die Baugruppe auf die Gurte
- Der Gurtgriff transportiert dann die Baugruppe durch die Heiz- und Kühlzonen
Eigenschaften:
- Im Vergleich zu arbeitsintensiven Heißluftpistolen werden Zeit und Kosten deutlich reduziert, da ein Bediener Baugruppen vorbereiten kann, während der Warmschrumpfprozess zugange ist
Eigenschaften:
- Die Durchsatzrate wird in der Regel nur durch die Rate begrenzt, mit der ein Bediener Baugruppen in den Prozessor laden kann
Förderbandheizgerät Modell 19
CE-Zeichen
Funktionen:
- Schlauchdurchmesser von bis zu 25 mm
- Schlauchlänge von bis zu 240 mm
Eigenschaften:
- Ein Sperrgitter verhindert das Bestücken mit Produkten, wenn die Elementtemperatur zu niedrig oder einer der Alarme aktiv ist
Tunnelofen Modell 105
CE-Zeichen
Funktionen:
- Schlauchdurchmesser von bis zu 76,2 mm
- Schlauchlänge 356 mm, wenn quer zur Bewegungsrichtung des Förderbandes; unbegrenzte Länge, wenn parallel zur Bewegung des Förderbandes
Eigenschaften:
- Aktive Geschwindigkeits- und Temperaturregelung
- Fortlaufend gesteuerter Prozess
- Anpassbar an verschiedene Anwendungen
Eigenschaften:
- Entwickelt als integrierte modulare Einheit, die einen kontrollierten Prozess für eine breite Palette von warmschrumpfbaren Produkten unterschiedlicher Länge und Höhe bietet
Eigenschaften:
- Design erfordert minimale Kenntnisse
- Der Bediener legt die Baugruppe auf das Maschennetz-Förderband (innerhalb der effektiven Breite der Wärmezone) und holt das Produkt am gegenüberliegenden Ende ab
Eigenschaften:
- Für große Schlauchlängen können Förderbänder hinzugefügt werden
- Ein Sammelbehälter kann hinzugefügt werden, um Teile am Ende des Prozesses aufzufangen
Shuttle-Maschine IR-1891
Funktionen:
- Schlauchdurchmesser von bis zu 20 mm
- Schlauchlänge von bis zu 60 mm
Eigenschaften:
- Automatischer Zyklusstart, sobald die Heizquelle manuell über das Produkt positioniert wurde, hilft, die Prozesssteuerung zu verbessern
- Automatische Rückstellung des Heizkopfes am Ende des Zyklus hilft, Schäden an Komponenten zu verhindern
CV-Obhat 1600-W-Stub-System
CE-Zeichen
Funktionen:
- Das CV-Obhat-System ist ein leichtes, tragbares Heißluftwerkzeug, mit dem auf Stub-Splice-Kontakte RAYCHEM ES-Kappen appliziert werden können.
Eigenschaften:
- Leichtes, platzsparendes Design mit 6 mm Versorgung
- Steuersystem mit akustischen und visuellen Prozesssicherheitsalarmen
- Programmierbare Wärmezyklus-Starttemperatur
Dichtigkeitsprüfgerät AD-3050
Eigenschaften:
- Schnelle Bestimmung der Dichtungsintegrität
- Mehrere Testhalterungen
- Einfaches Bestücken mit und Entnehmen von Testproben
SORTIMENT AN WARMSCHRUMPF-VERARBEITUNGSMASCHINEN VON TE
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.