Single Pair Ethernet (SPE) ermöglicht die Ethernet-Übertragung mit zwei statt acht Drähten. Mit dieser kleineren, leichteren und intelligenteren Technologie treibt TE Connectivity seit Jahren Innovationen in der Automobilindustrie voran. TE bringt nun die leistungsstarken Vorteile von SPE in die Infrastruktur für das industrielle Internet der Dinge.

Trend
SPE – DIE INFRASTRUKTUR FÜR DAS IIOT
Reduziert die Komplexität, senkt die Kosten und ermöglicht es Ihnen, über bestehende Grenzen hinauszugehen.
TE Connectivity unterstützt Single Pair Ethernet (SPE) als Infrastruktur für das industrielle Internet der Dinge. Viele der heutigen Trends eröffnen unseren Kunden neue Möglichkeiten: Miniaturisierung von Geräten, höhere Effizienz von Geräten und Fernstromversorgung. Single Pair Ethernet (SPE) bietet ein einziges offenes, skalierbares Ethernet-basiertes Netzwerk innerhalb eines Automatisierungssystems. In der Vergangenheit waren mehrere Drähte für schnelles Ethernet mit 100 Mbit/s erforderlich, und für Gbit/s-Ethernet sogar noch mehr. Mit dem SPE werden jetzt nur noch zwei Drähte für die Übertragung von Daten und Strom benötigt (PoDL, Power over Data Line). Dies reduziert die Komplexität erheblich, senkt die Kosten und ermöglicht es, über bestehende Grenzen hinauszugehen.


SPE ist der Ausgangspunkt für neue Produktentwicklungen und Verbindungslösungen. Basierend auf Übertragungsstandards gemäß IEEE 802.3 wird die neue Single Pair Ethernet-Technologie seit kurzem in neue Automobilgenerationen integriert und ersetzt dort das Controller Area Network (CAN) und andere Bussysteme.
Steuerungs-, Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen werden künftig einheitlich über Ethernet laufen. Jetzt ist es an der Zeit, diese Vorteile der industriellen Automatisierung bereitzustellen.
Als Voraussetzung für das industrielle Internet der Dinge ermöglicht SPE eine barrierefreie Kommunikation vom Sensor in die Cloud. Es bietet FLEXIBILITÄT für Anwendungen und ermöglicht die MINIATURISIERUNG mit Power over Data Line (PoDL) und Hybridsteckverbinder-Lösungen. SPE erleichtert die Erstellung eines OFFENEN ÖKOSYSTEMS, erlaubt KOMMUNIKATION IN ECHTZEIT und HOCHGESCHWINDIGKEITSVERBINDUNGEN von bis zu 1 Gb/s sowie Kabelstrecken von bis zu 1.000 Metern für 10 MB/s.
- IP20- und IP67-Steckverbinderlösungen
- Die Datenlösung von TE mit PoDL-Funktionen bis zu 50 W
- Die Hybridlösung von TE für Strom und Daten (Leistungsstufen jenseits von PoDL 24 V bis zu 100 W und 48 V bis 400 W) für eine einfache Stromverteilung (unter Nutzung vorhandener Stromversorgungssysteme)



RESSOURCEN
SPE Industrial Partner Network
TE Connectivity ist stolz darauf, Gründungspartner des SPE Industrial Partner Network zu sein. Gemeinsam arbeiten wir daran, diese Technologie zu einem Branchenstandard zu machen. Das SPE/T1 Partner Programm bringt starke Marken zusammen, die das gemeinsame Ziel haben, die Single Pair Ethernet-Technologie auf dem Industriemarkt zu positionieren. Die Entwicklung des SPE-Markts eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten. Für Anwender bedeutet dies ein leicht verständliches industrielles Internet der Dinge in Verbindung mit Single Pair Ethernet, mit Klarheit und Transparenz auf der ganzen Linie – von der Normung über die Komponenten und Geräte bis hin zu den Anwendungen.

SPE-Normen ermöglichen Innovationen über Komponenten, Geräte und Anwendungen hinweg.

Single-Pair Ethernet (SPE)