![Steckverbinder der Produktreihe Intercontec für Verbindungslösungen für Motoren](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/story-hero-rendition/Intercontec-product-overview-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Lösungen für Motoren
Steckverbinder der Produktreihe INTERCONTEC bieten Ihnen die zuverlässige und montagefreundliche Lösung für Ihre Anforderungen. Unsere INTERCONTEC-Stecker bieten eine maßgefertigte Lösung für Ihre Anwendung und ermöglichen eine Reduzierung von Ausfallzeiten sowie die Steigerung der Produktivität.
Mit den Steckverbindern der Produktreihe INTERCONTEC von TE profitieren Sie nun von einer Vielzahl von Lösungen für die mühelose Herstellung von Verbindungen. INTERCONTEC Steckverbinder ermöglichen eine modulare Maschinenkonstruktion, was sie ausgesprochen kompatibel für viele verschiedene Kombinationen macht. Ob Sie nun Strom-, Signal-, Daten- oder eine beliebige Kombination von Verbindungen herstellen müssen – diese Steckverbinder-Lösungen bieten eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Anwendung. Mit ihrem Plug-and-Play-Konzept ermöglichen diese Steckverbinder eine mühelose und schnelle Montage sowie den unproblematischen Ersatz von defekten Teilen – selbst durch Nichtelektriker. Die Montage kann ohne Werkzeug erfolgen und gestaltet sich dank innovativer Konzepte wie der Kronenklemme, die es möglich macht, dass das Abschirmmaschennetz ungeschnitten bleibt, besonders einfach. Mit den innovativen 1/8-Schnellverschlusssystem führen Steckverbinder der Marke INTERCONTEC zu einer substantiellen Verkürzung der Installationszeit und Reduktion des Risikos von Problemen bei der Montage vor Ort. Dank ihres zuverlässigen Leistungsvermögen helfen die Steckverbinder zudem dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, und steigern damit die Produktivität Ihrer Motoranwendungen.
Eigenschaften
- Bis IP66/67, mit optional bis IP68/69
- Drehbares Gehäuse
- Schnellverriegelndes System
- EMC/EMV-Standard – 360 Grad EMV-Abschirmungsendverschluss
- -20 bis 130 Grad Celsius
Vorteile
- Diese Steckverbinder ermöglichen eine modulare Maschinenkonstruktion, was sie ausgesprochen kompatibel und in vielen verschiedenen Kombinationen einsetzbar macht.
- Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungen für die Übertragung von Strom, Signalen oder Daten oder Kombinationen davon.
- Mühelose und schnelle Montage sowie unproblematischer Austausch von defekten Teilen – selbst durch Nichtelektriker dank Plug-and-Play-Konzept
- Werkzeuglose Montage möglich
- Reduzierter Montageaufwand
- Reduzierung von Fehlern bei der Montage vor Ort
- Reduzierung von Ausfallzeiten und damit Steigerung der Produktivität Ihrer Motoranwendungen dank zuverlässiger Leistung.
Kurzanleitung und Lösungsleitfaden
INTERCONTEC Steckverbinderportfolio
-
Produkte der Reihe INTERCONTEC
Kurzanleitung (Englisch)
-
Produkte der Reihe INTERCONTEC
Kurzanleitung
-
Anschlusslösungen für Motoren
Lösungsleitfaden (Koreanisch)
-
Anschlusslösungen für Motoren
Lösungsleitfaden (Englisch)
![Teiler](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
One Cable Technology Steckverbinder
Unsere One Cable Technology Steckverbinder bieten Möglichkeiten zur Platz- und Kosteneinsparung, da nur ein Steckverbinder für die Installation benötigt wird. Dies geht auch mit einer Reduzierung der Installationszeit einher. Wir bieten eine breite Auswahl an Bauformen und Größen an, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Weitere Informationen finden Sie weiter unten in unserem One Cable Automation Katalog, der zum Download zur Verfügung steht.
![Teiler](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Steckverbinder für Strom
Hohe Haltbarkeit: Leistungssteckverbinder von INTERCONTEC bringen Antriebsmotoren, Spindelantriebe und Servomotoren zuverlässig auf höchste Drehzahlen und bewältigen Start- und Stopp-Vorgänge mit Leichtigkeit. Spannungen bis zu 630 V und Stromstärken bis zu 200 A werden im Dauerbetrieb und unter härtesten Umgebungsbedingungen betriebssicher übertragen. Unsere Leistungssteckverbinder sind in den Größen M15 bis M58 erhältlich. Umfasst die Serien 915, 917, 923, 958. Weitere Informationen finden Sie unten in unseren Leistungssteckverbinderkatalogen.
![Leistungssteckverbinder der Produktreihe INTERCONTEC](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/in-ac-intercontec-power-connectors-620x300.jpg)
![Teiler](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Hybridsteckverbinder
Volle Kraft voraus! Der Steckverbinder mit einem separat abgeschirmten Datenelement und verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten kann je nach individuellem Nutzungsbedarf erstellt werden. Unsere Hybridsteckverbinder sind in den Größen M23 und M40 erhältlich. Umfasst die Serien 723 und 740. Weitere Informationen finden Sie weiter unten in unseren Hybridsteckverbinder-Katalogen, die zum Download zur Verfügung stehen.
![Intercontec Hybridsteckverbinder](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/in-ac-intercontec-hybrid-connectors-620-300.jpg)
![Teiler](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Signalsteckverbinder
Überall dort, wo Signale übertragen, Motoren gesteuert oder das Funktionieren komplexer Maschinen überwacht werden soll – die Steckverbinder der Serien 615, 617, 623 und 627 der Produktreihe INTERCONTEC helfen dabei, den Job zu erledigen. Unsere Signalsteckverbinder sind in den Größen M15 bis M27 erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unten in unseren Signalsteckverbinder-Katalogen.
![Intercontec Signalsteckverbinder](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/in-ac-intercontec-signal-connectors-620x300.jpg)
![Teiler](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Konfigurator
Konfigurator für die Produktreihe INTERCONTEC
-
Konfigurieren Sie Ihren eigenen INTERCONTEC Steckverbinder
Mit unserem Online-Konfigurator können Sie ganz einfach ein passendes INTERCONTEC Produkt finden, indem Sie die zunächst die gewünschte Steckverbinderart auswählen und anschließend Ausführung, Gehäuse, Kontakte usw. nach Ihren Anforderungen konfigurieren. Hier können Sie auch auf Montageanleitungen und Datenblätter zugreifen.
![Teiler](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Über Steckverbinder der Produktreihe Intercontec
![Steckverbinder der Produktreihe Intercontec](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/ind-intercontec-benefits-EN-620x300.jpg)
Reduzierung des Platzbedarfs
Mit dem Trend zur Miniaturisierung kommt dem Platzbedarf eine zunehmend bedeutendere Rolle zu. Dank des kleinen Formfaktors der Steckverbinderserien itec und ytec können wir Lösungen mit geringer Einbauhöhe anbieten, die durch einfaches Eindrücken gesteckt und mit einer Achteldrehung gelöst werden können. Der Steckverbinder htec führt Energie, Signale und Daten, so dass statt dreier unterschiedlicher nur noch ein einziger Steckverbinder erforderlich ist, was im Vergleich zu herkömmlichen Anschlusslösungen signifikante Platzeinsparungen bedeutet. Zudem gestatten drehbare Buchsen am Motor selbst einen komfortableren und flexibleren Kabelanschluss, der die Verbindung nicht auf einen begrenzten Winkelbereich einschränkt.
Geringere Montagekosten
Die Steckverbindergehäuse der Produktreihe INTERCONTEC von TE können um ±115° gedreht werden, was einen wesentlich einfacheren Zugang für die Kabel erlaubt. Zudem können die Kontakte ohne Verwendung von Werkzeugen eingesetzt werden, was Ihnen die Flexibilität und den Komfort einer deutlich schnelleren und einfacheren Montage der Stecker bringt. Müssen Sie Verbindungen für verschiedene Anwendungen herstellen, können Sie mit der Schnellstecktechnik signifikante Zeit- und Kosteneinsparungen realisieren. Dank ihrer hohen Vibrationsbeständigkeit und ihrer robusten Konstruktion können diese Verbindungen unnötige Produktionsausfallzeiten verhindern. In dezentralen Montageumgebungen können Sie durch Verkettung von Servoantrieben zudem Kabelstrecken und Kosten reduzieren.
Weniger Montageaufwand
Das Speedtec Verriegelungssystem ermöglicht eine im Vergleich zu herkömmlichen Stecksystemen dreifach schnellere Montage. Das automatische Ausrichten beim Stecken und das haptische Design ermöglichen ein blindes Stecken, wenn beengte Verhältnisse vorherrschen oder keine direkte Sicht besteht. Die zusätzliche Codierung am Steckverbindergehäuse verhindert ein falsches Stecken. Das Speedtec Verriegelungssystem ist für Energie-, Signal- und Hybridsteckverbinder und in verschiedenen Größen verfügbar. Es ist abwärtskompatibel mit den Standard-Schraubverriegelungssystemen und wurde in Umgebungen mit hoher Vibrationsbelastung getestet.
![Teiler](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung
Benötigen Sie weitere Produktinformationen? Benötigen Sie weitere technische Einzelheiten? Oder wünschen Sie eine Kontaktaufnahme durch unsere Spezialisten? Dann setzen Sie sich hier mit uns in Verbindung.
Bernrieder Str. 15
94559 Niederwinkling
Deutschland
Telefon: +49 9962 20 02-0
Fax: +49 9962 20 02-70
intercontec@te.com
Benötigen Sie weitere Produktinformationen? Benötigen Sie weitere technische Einzelheiten? Oder wünschen Sie eine Kontaktaufnahme durch unsere Spezialisten? Dann setzen Sie sich hier mit uns in Verbindung.
Benötigen Sie weitere Produktinformationen? Benötigen Sie weitere technische Einzelheiten? Oder wünschen Sie eine Kontaktaufnahme durch unsere Spezialisten? Dann setzen Sie sich hier mit uns in Verbindung.
Benötigen Sie weitere Produktinformationen? Benötigen Sie weitere technische Einzelheiten? Oder wünschen Sie eine Kontaktaufnahme durch unsere Spezialisten? Dann setzen Sie sich hier mit uns in Verbindung.
Benötigen Sie weitere Produktinformationen? Benötigen Sie weitere technische Einzelheiten? Oder wünschen Sie eine Kontaktaufnahme durch unsere Spezialisten? Dann setzen Sie sich hier mit uns in Verbindung.
Benötigen Sie weitere Produktinformationen? Benötigen Sie weitere technische Einzelheiten? Oder wünschen Sie eine Kontaktaufnahme durch unsere Spezialisten? Dann setzen Sie sich hier mit uns in Verbindung.
Unsere Partner
![Teiler](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)