Antennenkabel und Antennenzubehör

Die Mikro-Koax-Kabel von TE bieten hervorragende elektrische Leistung mit einer großen Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Kabellängen und Steckverbindern. Diese Kabel können zur Verbindung von Antennen mit einer Leiterplatte oder einem Modul in einem breiten Spektrum von drahtlosen Anwendungen verwendet werden.

TE Connectivity bietet ein großes Portfolio an flexibel nutzbaren Antennenkabeln für den störungsfreien Empfang. Ergänzt wird unser breites Angebot an Antennensystemen durch vielseitiges Antennenzubehör, das – je nach Montageort – für einen perfekten Empfang notwendig sein kann. Sperrkreise und separate Antennen-Splitter oder -Addierer wurden für bestimmte Projekte entwickelt und gefertigt. Anschlüsse mit geeigneten Kabeln werden serienmäßig mit den entsprechenden Antennensystemen eingesetzt, sind aber auch als Endprodukt erhältlich.

Sperrkreise

Mithilfe von Sperrkreisen können die HF-Signale von möglichen Störquellen entkoppelt werden. Das sorgt für eine verbesserte Empfangsqualität.

Splitter und Addierer

Splitter und Addierer werden meist kundenspezifisch entwickelt, abhängig von der vorhandenen Fläche für die Montage. Sie stellen das gewünschte, möglichst verlustarme HF-Signal bereit.