産業
民間航空宇宙
TE の航空宇宙相互接続システムおよびコンポーネントは、重量負荷を軽減し、スペースを節約して、性能を引き上げます。TE は、航空機の電子相互接続の設計・製造・メンテナンスにおいて、高い性能、コスト削減、効率の向上といった利点を提供します。
次世代の相互接続システムによる高度な航空宇宙用途向けコネクティビティ
航空機の設計と運用コストの管理は、民間航空宇宙業界にとってますます頭の痛い問題になっています。TE は、実績のある価値と性能に加え、お客様の用途に対応した軽量化ソリューションをお届けしています。
次世代の航空宇宙産業に向けた革新。当社は、UAM、コーポレート ジェット、eVTOL、ワイドボディ/ナローボディ機、ミリタリ航空機を問わず、コスト、高い信頼性、性能の最適な組み合わせをお客様に提供するために革新を続けています。材料、加工、物理学、製造に関する専門知識を統合することで、業界のイノベーションをリードします。設計の磁気的・熱的・機械的・電気的パラメータの高度なコンピュータ モデリングを使用して、最適な性能を保証します。これにより、使いやすく、信頼性が長期間持続し、適用コストが低い航空宇宙製品が生み出されます。
航空宇宙産業での用途
ネットワーク接続された航空機のストーリ
より高速でスマートなコネクティビティを実現するネットワーク接続された航空機の設計。今日の航空機は、より効率的で安全な飛行のために、これまで以上にネットワーク接続が強化されています。ますます複雑になる航空機システムを管理するため、パイロットと地上職員は、より多くの情報をより高速に収集する必要があります。これらの要求に応えるため、TE Connectivity (TE) は、過酷な環境においても信頼性の高い性能を発揮する技術を開発することで、現代の飛行機の旅をより効率的かつ快適なものとし、フライト時間を短縮しています。
ネットワーク接続された航空機
センサによる航空機のスマート化
民間航空宇宙用途向けの製品カテゴリ
航空宇宙のイノベーションと航空機のトレンドに関するポッドキャストおよびビデオ
航空機設計用の Mini-ETH シングル ペア イーサネット (SPE) システム
シングル ペア イーサネット(SPE) は、8 本ではなく 2 本のワイヤを使用してイーサネット伝送を実現します。TE Connectivity (TE) は、ARINC 854 で規定された先駆的な Mini-ETH 相互接続システムを民間航空宇宙市場に投入しています。この小型・軽量のスマート技術を利用すると、より少ない本数のワイヤでネットワーク接続された航空機の開発を開始できるため、現在および将来の航空機にとってサイズ、重量、性能の面で大きな利点となります。
MiniMRP 航空電子機器パッケージ
分散された航空電子機器システムは、より小型・軽量のパッケージで柔軟性の高い機能をもたらします。ARINC 836A 規格で標準化された Mini Modular Rack Principle (MiniMRP) は、分散システムを実装する際の選択肢として急速に広まっています。MiniMRP は、航空機に容易に搭載できる標準化されたモジュールを提供するため、情報収集を光ファイバや銅線バックボーンの周囲に分散させることができます。
当社の航空宇宙専門家へのお問い合わせ
Martin Cullen
上級ビジネス開発マネージャ、Global eVTOL リード
Martin は、制約の厳しい過酷な環境において電源供給と電力およびデータ相互接続の問題を解決することを専門としています。
電気サブシステムの最適化に関する Martin との Q&A をご覧ください
用途:
電動垂直離着陸機 (eVTOL)、民間およびミリタリ航空宇宙、ミリタリ地上車両
所属する業界団体および組織:
ADS (英国業界団体)、王立航空協会
Martin への質問:
複数のスキルセットやチームにわたる、新たな製品のイノベーションや新規市場開拓に関する連携や協力。
Matt は、特にハイスピード コネクタ、PCB 相互接続、コンプライアント ピン技術、VME/VPX システム ソリューションが関与する電力および信号コネクティビティの問題解決を専門としています。
Mark Benton
高耐久光ファイバ
Marks は、高耐久光ファイバ用途、光電子トランシーバ、メディア変換、波長および時間領域での多重化を専門としています。これらの分野で 40 年以上研究開発と製品開発に携わってきたため、製品とその用途の複雑性について深く理解しています。
高耐久光ファイバ ソリューションに関する Mark との Q&A をご覧ください
Mark への質問
- 高耐久光ファイバ用途
- 光電子トランシーバとメディア変換
- 波長および時間領域での多重化
Robert Moore
ワイヤおよびケーブル
Robert は、ミリタリ/民間航空宇宙、ミリタリ艦船、ミリタリ陸上システム、トラックおよびバス、自動車の各市場において、配線と高速データ通信に関する技術的問題の解決を専門としています。
航空宇宙でのコネクティビティの問題解決に関する Robert との Q&A をご覧ください
専門:
ワイヤおよびケーブル
用途:
航空宇宙、防衛、および艦船分野でのデータ通信
Robert への質問:
高速データ ケーブル
銅線によるデータ通信
信号の完全性
Michael Walmsley
堅牢な高速基板ソリューション
Michael は、埋め込み型コンピュータ、堅牢な高速基板、および RF コネクタの相互接続に関する問題の解決を専門としています。
堅牢な高速システムのコネクティビティを実現する新しい革新的なソリューションの開発に関する Mike との Q&A をご覧ください。
専門:
組み込みコンピューティング向けの相互接続ソリューション
VITA 標準化機構の取締役会役員
用途:
地上防衛用途向けの堅牢な高速システム
Michael への質問
高速バックプレーンおよび高速銅線ソリューション
RF コネクタ
VPX 規格