HVAC 制御システム
HVAC の快適さの伝導者
HVAC 設計で暖房、換気、空調の複雑な操作の指図に役立つ、革新的で小型の防水型コンポーネントの詳細をご覧ください。
快適性の制御: 耐久性に優れたコンポーネント ソリューションの詳細
制御システムは HVAC の中枢部として機能し、暖房、換気、および空調コンポーネントの最適な機能を調整します。この複雑なネットワークの中で、センサ、アンテナ、コネクタ、端子などが互いに調和して動作し、夏は涼しく、冬は暖かく過ごせます。センサは環境の変化を検知し、制御システムに重要なフィードバックを提供します。アンテナによって、遠隔監視と制御のためのワイヤレス通信が可能になり、アクセス性が強化されます。コネクタによって、安全なデータ伝送が確保され、信号の完全性が維持され、また、端子によって、システム内の効率的な配電と制御信号の伝送が促進されます。高度な制御アルゴリズムを備えた、当社のコンポーネント製品ラインナップは、HVAC システムが環境の変化に動的に適応できるように強化され、エネルギーの使用を最適化して、年間を通した快適さの提供を可能にします。

パワー/シグナル コネクタ
TE Connectivity (TE) の耐久性に優れたパワーおよびシグナル コネクタで、厳しい季節の移り変わりに備えた HVAC システムを準備できます。 灼熱の暑さから凍てつく寒さまで、当社のコネクタは過酷な環境や激しい振動に耐えられるように設計され、端子位置保証オプションを提供しています。防水保護に関しては、当社の堅牢なコネクタを使用すると、低電力および信号用途にコンパクトで耐久性に優れた接続を構成できる設計上の柔軟性を実現します。厳格な UL 94 V0 に適合し、グローバルな業界安全基準を満たす IEC グロー ワイヤ試験済みコネクタの製品ラインナップをご覧ください。
アンテナ
ヒートポンプおよび空調制御システム用のシームレスなワイヤレス接続を作成する、TE の高度なアンテナ ソリューションの詳細をご覧ください。 Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBee など、さまざまな周波数で高品質の伝送を提供するように設計された当社のアンテナは、多様な接続ニーズを満たすように設計されています。HVAC システムがより高性能化し、デジタル制御が進むのに伴い、TE のアンテナ製品は、お客様が求めるワイヤレス設計の実現のために不可欠なリンクを提供します。信頼性の高い当社のアンテナ ソリューションでシステムの性能と柔軟性を向上します。
リレー
制御システムおよびスペース管理の領域では、TE のコンパクトなリレー ソリューションによって当社は際立っています。 1 極または 2 極構成のためのオプションで、比類のない設計の柔軟性を享受できます。当社のロー プロファイル バージョンは、小型化するユニットやデバイスのトレンドに最適であり、時代の最先端を取り入れています。TE のリレーは、SMT およびスルーホールのオプションがあり、RT V/IP67 定格の防水により漏れを確実に保護できます。長期の耐用寿命と、スイッチング サイクル延長および広い温度範囲に対応するように設計された、コンパクトでありながら堅牢な当社のパワーおよびシグナル リレーの詳細をご覧ください。
センサ
センサは、空調制御システムにおける重要なコンポーネントであり、パラメータを調整して快適性、効率、安全性を最適化するための重要なデータを提供します。 センサは、診断を容易にし、効率を損なったり故障につながる可能性のあるシステムや機器の潜在的な問題を特定します。センサ技術を活用することで、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を高めて、メンテナンス コストを削減できます。HVAC システムの効率、性能、信頼性を向上させる上で極めて重要な TE の堅牢なセンサ ソリューションの詳細をご覧ください。
端子およびスプライス
電気接続の容易化、配線の管理、およびシステム機能の確保に関しては、TE のクイック コネクト製品ラインナップで安全なソリューションを提供します。 当社の端子およびスプライスは、制御システム内のさまざまなコンポーネント間での信号と電力の伝送を可能にし、安全で信頼性の高い接続を保証します。システム デザインと設置に柔軟性を持たせ、必要に応じて制御システムを簡単に修正、拡張、再構成できるため、電気的障害や中断のリスクを最小限に抑えられます。
端子台
低コストで設置が簡単な、革新的なコンポーネントをお探しの場合、 TE の端子台には、さまざまな接続方式、極間、カラー符号化が用意されており、簡単に識別できます。工具不要のフェルール有り/フェルール無しワイヤ挿入に対応するよう設計されたプッシュイン式クランプ結線 PCB コネクタを備えた BUCHANAN 製品ラインナップをご覧ください。当社のエンジニアはこの製品を制御システムでの用途向けに設計しており、高密度の信号および電力を必要とする用途に対応しています。
熱収縮チューブ
TE の一層構造熱収縮チューブは、HVAC 用途においてテーピング、モールド成形、ポッティングなどの従来の方法に代わる優れた手法です。 熱を加えると基材に難なくなじむため、取り付けが簡単です。膨張率が高いため、損傷したケーブル ジャケットを、コネクタを取り外さずに修理でき、時間とコストが節約できます。摩耗からのワイヤの保護、湿気の侵入防止、過酷な条件下でのコンポーネントの絶縁などをお探しの場合は、Raychem ブランドの熱収縮チューブは比類のない性能を提供します。