センサ プリント基板 (PCB)
当社は、産業オートメーション用に小型化されたセンサに対応するため、ピッチサイズの小さい基板コネクタを開発しています。
複雑なセンサには多くの場合、複数の PCB が収容されています。 このようなマルチボード アーキテクチャには、要件の変化にシームレスに適応できるモジュラ設計アプローチが必要です。相互接続する PCB は多機能かつコンパクトでなければならず、衝撃、振動、極端な温度範囲などの要因が常に存在するきわめて過酷な産業環境においても、最大限の信頼性を維持する必要があります。TE Connectivity のソリューションは、過酷な産業条件においてコンパクトかつ信頼性の高い接続を保証します。 当社はお客様とともに、効率的で耐障害性の高い相互接続の未来を作ります。

センサ PCB システム - 製品ラインナップ
PCB 相互接続
センサ内部で複雑かつコンパクトな PCB 構成を可能にします。

識別製品
記載された情報を長期間維持する耐久性の高いラベル。

高精度抵抗器製品
高精度エレクトロニクスを実現します。

スイッチング/リレー
数アンペアの出力電流をサポートします。

スイッチ/ボタン
シンプルなセンサ構成とプログラミングを可能にします。