製品 | TE製品番号: | 文書 | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 列数 | ピッチ | 一次製品色 | 回路用途 | 公称電圧アーキテクチャ |
---|
| 4-2448108-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 緑 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448112-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | 2 | 4.45 mm | 緑 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2448112-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | 2 | 4.47 mm | 茶 | 電源 | 250 V |
| 2-2448102-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 青 | 電源 | 250 V |
| 2-2448104-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | 2 | 4.44 mm | 青 | 電源 | 250 V |
| 1-2448102-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 青 | 電源 | 250 V |
| 2-2448112-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | 2 | 4.47 mm | 緑 | 電源 | 250 V |
| 1-2448100-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 青 | 電源 | 250 V |
| 1-2448106-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | 2 | 4.44 mm | 青 | 電源 | 250 V |
| 1-2448112-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | 2 | 4.47 mm | 青 | 電源 | 250 V |
| 2-2448114-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | 2 | 4.45 mm | 青 | 電源 | 250 V |
| 2-2448112-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | 2 | 4.47 mm | 青 | 電源 | 250 V |
| 2-2448106-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | 2 | 4.44 mm | 青 | 電源 | 250 V |
| 1-2448108-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 緑 | 電源 | 250 V |
| 4-2448104-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | 2 | 4.45 mm | 緑 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2448100-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 青 | 電源 | 250 V |
| 3-2448100-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 茶 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448110-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | - | 10.01 mm | 茶 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448106-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | 2 | 9.12 mm | 青 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448114-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | 2 | 9.12 mm | 緑 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448110-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | - | 10.01 mm | 緑 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448114-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | 2 | 9.12 mm | 青 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448110-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | - | 10.01 mm | 青 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448112-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | 2 | 4.45 mm | 青 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448104-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | 2 | 4.45 mm | 緑 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448104-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | 2 | 4.45 mm | 青 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448106-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | 2 | 9.12 mm | 茶 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448106-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | 2 | 9.12 mm | 青 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448114-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | 2 | 9.12 mm | 青 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448106-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | 2 | 9.12 mm | 緑 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448108-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 茶 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448112-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | 2 | 4.45 mm | 緑 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448106-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | 2 | 9.12 mm | 緑 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448110-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | - | 10.01 mm | 緑 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448110-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | - | 10.01 mm | 青 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448102-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | - | 10.01 mm | 青 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448112-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | 2 | 4.45 mm | 青 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448114-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | 2 | 9.12 mm | 緑 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448110-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | - | 10.01 mm | 茶 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448102-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | - | 10.01 mm | 茶 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448114-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | 2 | 9.12 mm | 茶 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448108-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 茶 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448104-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | 2 | 4.45 mm | 茶 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448102-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | - | 10.01 mm | 青 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448112-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | 2 | 4.45 mm | 茶 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448114-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | 2 | 9.12 mm | 茶 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 3-2448108-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 青 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448102-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | - | 10.01 mm | 緑 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448106-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | 2 | 9.12 mm | 茶 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |
| 4-2448112-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | 2 | 4.45 mm | 茶 | パワーおよびシグナル | 12 V, 24 V, 48 V |