製品 | TE製品番号: | 文書 | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 列数 | ピッチ | 嵌合ピンの直径 | 一次製品色 | 公称電圧アーキテクチャ |
---|
| 1-2303816-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.55 mm | 黒 | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2303813-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.55 mm | 黒 | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2370702-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | 黒 | 48 V |
| 1-2303815-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | 黒 | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2303813-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.55 mm | 黒 | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2303813-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.55 mm | 黒 | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2303812-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2303815-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2303813-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.55 mm | 黒 | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2303815-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2303815-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2303813-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2303815-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2303812-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | 黒 | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2303812-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | 黒 | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2303812-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2303815-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | 黒 | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2303812-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2303813-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2303816-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2370703-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.59 mm | グレー | - |
| 1-2370703-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.59 mm | グレー | - |
| 1-2370702-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2370702-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2303816-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2370703-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.59 mm | 黒 | - |
| 2-2303812-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2303813-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2303812-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | 黒 | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2303812-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | 黒 | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2303813-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.55 mm | グレー | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2303815-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | 黒 | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2370702-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | 黒 | 48 V |
| 2-2370703-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.59 mm | 黒 | - |
| 2-2303816-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | 2 | 8.66 mm | 1.55 mm | 黒 | 12 V, 24 V, 48 V |
| 2-2303815-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | 1 | 5.46 mm | 1.55 mm | 黒 | 12 V, 24 V, 48 V |