速度、信頼性、回線ごとのコストの低さ
FASTON タブおよびリセプタクルは、高速処理、適用コスト低減、一貫した信頼性の高い接続を実現するクイック コネクト端子の製品群で構成されています。製品群には、ストレートおよびフラグ クイック ディスコネクト リセプタクル、ワイヤ圧着タブ、プリント基板 (PCB) およびボード マウント タブが含まれます。端子には多くのオプション機能が用意されており、絶縁済み Ultra-Fast および Ultra-Pod FASTON 端子、低挿入力 (LIF) 標準 FASTON リセプタクル、コンパクトな Mini FASTON 端子、高耐熱性ニッケルめっき鋼端子などから選べます。FASTON 製品は、0.110 インチの最小の「110 シリーズ」から 0.312 インチの最大の「312 シリーズ」まで、タブ幅に応じてシリーズごとにグループ分けされています。

製品特徴
タブ幅 (インチ) | .110, .125, .187, .205, .250, .312 |
向き |
ストレート、左側フラグ、右側フラグ、ピギーバック |
タブ厚 (インチ) |
.012-.032 |
圧着のタイプ |
F クリンプ、タブロック、C クリンプ、2D クリンプ |
ワイヤ サイズ (AWG) |
26-8 | 材料 / めっき |
ベース: ブラス、りん青銅、鋼 めっき: スズ、予備スズ、銀、ニッケル |
最大連続電流 (A) |
24 | 事前絶縁 |
可 |
最大使用温度 (°C) |
標準: 110 高温: 250 |
認証機関による認可 |
UL、VDE、CSA |
リセプタクル対タブの挿入力 (N) |
15-80 | 絶縁体の難燃性 |
UL 94 V-0 および V-2 |
注目の製品
高度なクイック ディスコネクト端子は、最大 6 回の嵌合試験を耐え抜いた堅牢な低挿入力 (LIF) 設計が特徴です。複数の圧着オプションの端子をご用意しています。その中には、1 つの端子とアプリケータであらゆるサイズのワイヤに対応できる革新的な 2D クリンプが含まれています。
人間工学に基づいて設計された端子では、安全で効率的なアセンブリを実現できます。保持や挿入が改善され、接点が安定しているというメリットがあります。
完全に絶縁された FASTON リセプタクルおよびタブでは、端子が完全に保護されており、クローズ バレル ワイヤ圧着になっています。
完全に絶縁された FASTON リセプタクルおよびタブには、プレスとアプリケータのストローク 1 回で圧縮および絶縁される F クリンプ端子が備わっています。
異なる厚さのタブに対応する 4.8 シリーズ FASTON リセプタクル
4.8 (187) シリーズ ストレート FASTON リセプタクル端子は、0.5 mm (0.020 インチ) または 0.8 mm (0.031 インチ) 厚のクイック ディスコネクト タブと嵌合するように設計されています。
スペースが限られた用途に対応するコンパクトなストレート端子です。リセプタクルは、0.250 × 0.032 インチのタブと嵌合し、7 A までの連続電流に対応します。