信号、電力、データのコネクティビティを組み合わせた省スペースの次世代 E/E アーキテクチャ ソリューション

防水型ハイブリッド インライン コネクタ ソリューションは製造が容易で必要なポート数が少なく、複雑なサプライ チェーンを簡素化してコストを低減します。

TE Connectivity の高度な ハイブリッド インライン コネクタが、信号用の TE Generation Y 0.64 mm 端子、高周波データ用の Mate-AX 小型自動車用同軸システム、最先端のパワー端子を 1 つのソリューションに統合します。コネクタの統合を合理化して、サプライ チェーンの複雑さを緩和し、自動車用途におけるコスト・重量・スペースを縮小することで、OEM をサポートします。

3-in-1

信号・電力・データを 1 つのコネクタに統合する堅牢なソリューション。

65%

サプライ チェーンの複雑さを最大 65% 低減

HYBRID

E/E アーキテクチャの複雑さを緩和、スペース・重量・コストを縮小

Gen Y 68P

混合、ハイブリッド、モジュラ コネクティビティ ソリューションの比較

混合
(信号、電力)
混合コネクタは、複数サイズの信号端子とパワー端子を単一のコネクタ インタフェースに統合するよう設計されています (0.50 mm、0.64 mm、1.2 mm、2.8 mm など)。


ハイブリッド
(信号、電力、
データ)

ハイブリッド コネクタは混合コネクタの概念をさらに推し進めたもので、高速データ コネクティビティ端子が単一のコネクタ内に統合されています。
モジュラ
(フレキシブル、スケーラブル、自動化対応、小型化)
モジュラ コネクタでは、異なるモジュールやコンポーネントを単一のコネクタ ハウジングに集約することによってコネクタをカスタマイズまたは適応させることができます。これにより、柔軟性と拡張性が最大限に向上し、市場投入までの時間が短縮されます。


特長

  • 1 つのインライン コネクタで信号・電力・データのコネクティビティ (0.64/1.5/2.8 および MATE-AX ミニ同軸コンタクト)
  • USCAR-25準拠のレバーおよび CPA プッシュ面
  • USCAR-25 準拠の人間工学に基づいた負荷
  • USCAR クラス 2 振動レベル
  • USCAR クラス 3 温度
  • USCAR クラス 3 シーリング
  • 前面から装着の TPA
  • ピン保護プレート
  • 4 種類のキーイング オプション
  • 実績のある CPA およびラッチ機能
  • クラス 3 挿入力でのレバー操作
  • 組み込み曲げ半径のあるワイヤ ドレス カバー
  • 防水型
  • 小型ハイブリッド ソリューション

利点

  • ハイブリッド コネクティビティ - 1 つのコネクタでデータ コネクティビティ・信号・電力を扱うことで、インライン コネクタが統合され、アーキテクチャの複雑さが緩和。
  • 小型化 (設置面積の削減) - 車両ハーネスに必要な接続数の削減。
  • サプライ チェーンの複雑さを 50 〜 65% 低減 – コネクタの数を減らすことで、サプライ チェーンが簡素化され、在庫が削減。
  • 高い費用対効果 – ハイブリッド コネクタ システムを 1 台購入する方が、複数のコネクタ購入に比べて費用の削減になる。
  • OEM での容易な製造および実装とワイヤ ルーティングの改善。
  • オス側ピン保護プレートなどの自動車グレードの堅牢性

Generation Y 68POS 防水型ハイブリッド メスコネクタ
Generation Y 68POS 防水型ハイブリッド メスコネクタ
Generation Y 68POS 防水型ハイブリッド オス形コネクタ
Generation Y 68POS 防水型ハイブリッド オス形コネクタ
ハイブリッド コネクティビティ用途