À mesure que la demande d’énergie solaire continue de croître, la nécessité d’installations renforcées offrant une puissance et un rendement accrus augmentent également. TE offre des solutions fiables en matière d’énergie solaire et de connectivité du réseau. Nous proposons des connecteurs solaires rentables, fiables et durables même dans des environnements difficiles. Nos produits permettent des raccordements pour les installations photovoltaïques qui peuvent être installés rapidement, facilement et avec précision. Nous garantissons des connexions sûres qui ne surchaufferont pas et ne seront pas menacées par les animaux sauvages.
<80%
<40%
165GW
Du panneau à l’onduleur, en passant par le poste et le stockage de l’énergie, nous sommes votre seul et unique fournisseur pour tous vos besoins en matière de connectivité. Avec plus de 60 ans d’expérience dédiée à l’industrie de l’énergie, nous comprenons votre situation et sommes prêts à vous aider à surmonter tous les défis, même les plus difficiles.
Découvrez les avantages que vous pouvez tirer de nos conseils, nos solutions et notre savoir-faire en matière d’ingénierie solaire.
Vous voulez des solutions rentables et fiables qui peuvent être adaptées à vos besoins pour vos installations photovoltaïques ? Nous sommes là pour vous aider. Avec des solutions plug-and-play innovantes et des conseils en ingénierie solaire dédiés, nous vous montrerons comment TE Connectivity peut vous aider à optimiser vos solutions. Nous pouvons vous accompagner, quelle que soit la configuration que vous choisissez : conception de bus avec coffrets, parc standard ou flottant...
Nous fournissons des conseils d’ingénierie en amont, y compris des recommandations sur la définition des câbles, qui peuvent maximiser le rendement de l’ensemble de votre installation.
Collaborez avec notre équipe d’ingénieurs pour créer des solutions personnalisées, conçues pour être efficaces.
Nos solutions sont testées dans nos laboratoires pour vous aider à rationaliser la mise en service, à réduire le temps de décision et d’approbation, et les besoins de maintenance préventive.
Nous pouvons vous aider à améliorer la précision de l’installation en vous proposant une formation à l’installation sur site et une évaluation des compétences pour vos installateurs et superviseurs.
Notre longue expérience en science des matériaux signifie que nos produits pour le photovoltaïque sont conçus pour durer. Ils sont élaborés pour résister aux tests d’étanchéité par immersion, aux variations de température, à l’exposition aux UV, à l’humidité et aux contraintes mécaniques. Nos connecteurs CC sont conçus pour la tenue au feu, se veulent robustes et résistent aux intrusions animales. Ils sont certifiés UL et CEI tandis que nos accessoires de câble sont conformes aux normes applicables IEEE, ANSI, CEI, GB.
Téléchargez dès maintenant notre présentation de la gamme pour l’énergie solaire. Cet outil fournit un aperçu des nombreux produits que nous proposons pour les applications solaires ainsi qu’une illustration de l’endroit où ils sont installés.
Un EBOS (équilibre électrique des systèmes) de nouvelle génération, flexible, fiable et personnalisable en fonction des besoins des centrales photovoltaïques.
Notre solution de raccordement centralisé personnalisables CTS peut être mise en œuvre indépendamment de la taille, de l’emplacement et de la structure de montage. Elle est compatible avec les câbles de raccordement est-ouest et nord-sud.
Chaque projet CTS est géré par nos équipes d’ingénieurs et d’experts qui fournissent des conseils à chaque étape du processus, depuis la conception du parc et les recommandations d’optimisation post-installation, jusqu’à la formation personnalisée du personnel sur le terrain et l’assistance post-opérationnelle.
Les composants des CTS offrent des niveaux élevés de protection et de performance qui répondent à des normes de test et de certification strictes.
Certification UL 9703 et CEI 62852
Nos connecteurs SOLARLOK pour le raccordement des panneaux photovoltaïques, sont conçus pour faciliter et accélérer la réalisation des connexions, tout en optimisant leur fiabilité. Grâce à une conception précise, ils permettent d’obtenir la résistance de contact la plus faible pour réduire les pertes de puissance.
Notre gamme de cosses et manchons, bimétalliques, en cuivre ou en alliage d’aluminium étamé, s’adapte aux conducteurs en aluminium ou en cuivre sans risque lié au couple électrochimique.
Nos connecteurs séparables Raychem et nos extrémités rétractables à froid et à chaud sont faciles à installer, compacts et adaptables à la plupart des types de câbles afin de réduire vos délais et coûts d’installation.
Pour raccorder votre installation au réseau, choisissez parmi notre gamme complète de connecteurs thermorétractables et rétractables à froid Raychem, leaders sur le marché, pour les câbles de 1 à 3 conducteurs, et de boîtes de jonction pour réaliser séparément des dérivations ou des jonctions de câbles.
Nos piquets de terre et nos connecteurs AMP ou SIMEL – soudés exothermiquement, sertis ou vissés – sont résistants à la corrosion et permettent d’éliminer les défaillances de mise à la terre pour garantir la sécurité et le fonctionnement de votre poste.