Innovation en médecine mini-invasive

Qu'il s'agisse de procédures plus courtes ou d'une récupération plus rapide, l'approche mini-invasive de la chirurgie est privilégiée par le patient, le médecin et le financeur. Notre gamme de produits Creganna Medical comprend des dispositifs d’accès et d’administration de pointe, ayant joué un rôle essentiel à la croissance et la réussite clinique de ce traitement de référence.

Au cours des 30 dernières années, les thérapies mini-invasives sont devenues l’une des plus grandes avancées de la médecine moderne.  Creganna Medical s'est positionné dès le début comme un partenaire et a joué un rôle essentiel dans la croissance et la réussite clinique de ce traitement de référence, devenant alors le principal fabricant sous contrat de dispositifs d’accès et d’administration de haute qualité à l'échelle mondiale. 

Aujourd’hui, Creganna Medical, qui fait partie de TE Connectivity, poursuit ce parcours en tant que partenaire de confiance de choix pour les entreprises de dispositifs médicaux qui innovent dans le domaine de la médecine mini-invasive.