Il est pratiquement impossible d’imaginer la technologie moderne sans l’utilisation de détecteurs optiques. En matière de mesure de distance, on utilise notamment la mesure du temps de trajet : la source de lumière émet une impulsion courte, ensuite on mesure le temps que met le faisceau lumineux pour voyager de la source au récepteur, puis revenir à la source par réflexion. D’autres types de mesure sont possibles, par exemple par déphasage ou triangulation à l’aide de lasers ou de LED. D’autres systèmes existants, tels que les capteurs capacitifs (répondant à la fréquence de vibration) ou inductifs (répondant aux objets métalliques), ont une limitation technique importante : ils ne peuvent détecter que des objets fabriqués à partir de certains types de matériaux spécifiques.
Caractéristiques du produit
- Faible courant d’obscurité
- Différentes options de boîtiers SMD ou THD disponibles
- Boîtiers spécifiques pour les environnements difficiles
- Solutions personnalisées