connecteurs de connectivité de moteur intercontec

Connectivité du moteur

Les connecteurs INTERCONTEC vous offrent la solution fiable et facile à installer pour vos besoins. Que vous ayez besoin de connecter l’alimentation, le signal ou les données, ou de connecter tous ces éléments à la fois, nos connecteurs INTERCONTEC offrent une solution personnalisée pour votre application, vous aidant à réduire les temps d’arrêt et à renforcer la productivité.

Avec les connecteurs INTERCONTEC de TE, vous pouvez désormais bénéficier d’une grande variété de solutions qui facilitent la connexion. Les connecteurs INTERCONTEC offrent des conceptions de machines modulaires qui les rendent hautement compatibles dans de nombreuses combinaisons différentes. Que vous ayez besoin de connecter l’alimentation, le signal ou les données, ou de connecter tous ces éléments à la fois, ces solutions de connecteurs offrent une solution personnalisée pour votre application. Grâce à leur concept prêt à l'emploi, l'installation de ces connecteurs se fait rapidement et simplement et le remplacement des pièces défectueuses est facile à réaliser, même pour les non-électriciens. L’assemblage ne requiert pas d'outil et se veut particulièrement facile à réaliser grâce à des concepts innovants tels que la pince couronne, qui permet de ne pas couper le maillage de blindage. Avec le système innovant de verrouillage rapide 1/8, les connecteurs INTERCONTEC réduisent considérablement le temps d’installation et le risque de défaillances lors de l’installation. Grâce à leurs performances fiables, les connecteurs contribuent également à réduire les temps d’arrêt, ce qui rend vos applications moteur plus productives.

Caractéristiques

  • Jusqu’à IP66/67, avec en option jusqu’à IP68/69
  • Boîtier rotatif
  • Système de verrouillage rapide
  • Norme EMC/EMV – Terminaison de blindage CEM à 360 degrés
  • Entre -20 et 130 degrés Celsius

Avantages

  • Les connecteurs offrent des conceptions de machines modulaires qui les rendent hautement compatibles et utilisables dans de nombreuses combinaisons différentes.
  • Solutions personnalisées pour vos applications d’alimentation, de signaux ou de données ou de tous ces éléments à la fois
  • Installation facile et rapide et remplacement facile des pièces défectueuses, même pour les non-électriciens, grâce au concept prêt à l'emploi 
  • Possibilité d'assemblage sans outil 
  • Réduction du temps d’installation 
  • Réduction des défaillances lors de l’installation sur site
  • Réduction des temps d’arrêt et par conséquent productivité accrue de vos applications moteur grâce à des performances fiables
  1. Vidéo sur la gamme de connecteurs INTERCONTEC de TE Connectivity (anglais)

La gamme de produits INTERCONTEC de TE connecte les servomoteurs aux servovariateurs et aux commandes, ainsi qu’à la robotique et aux machines, permettant un fonctionnement fiable, tout en réduisant le temps d’installation et les temps d’arrêt. Les connecteurs INTERCONTEC de TE aident à fournir une variété de solutions pour l’alimentation, le signal et les données (ou bien toutes applications combinées).

séparateur
séparateur

Durabilité extrême : Les connecteurs d’alimentation INTERCONTEC permettent d'activer de manière fiable les moteurs broche, les boîtes de vitesse principales et les servomoteurs à grande vitesse, et peuvent gérer facilement les manœuvres de démarrage-arrêt. Les tensions jusqu’à 630 V et les courants jusqu’à 200 A sont transmis de manière sûre en fonctionnement continu et dans les environnements les plus difficiles. Les tailles de nos connecteurs d’alimentation vont de M15 à M58. Séries 915, 917, 923, 958 incluses. Téléchargez nos catalogues de connecteurs d’alimentation ci-dessous pour en savoir plus. 

Connecteurs d'alimentation INTERCONTEC
Connecteurs d'alimentation INTERCONTEC
séparateur

À toute vitesse ! Le connecteur avec un élément de données blindé séparément et diverses options de configuration peut être personnalisé en fonction de vos besoins. Notre gamme de connecteurs hybrides est disponible en tailles M23 et M40. Séries 723 et 740 incluses. Consultez nos catalogues de connecteurs hybrides pour en savoir plus. 

Connecteurs hybrides Intercontec
Connecteurs hybrides INTERCONTEC
séparateur

Partout où vous devez émettre des signaux, commander des moteurs ou surveiller les fonctions de machines complexes, les connecteurs INTERCONTEC des séries 615, 617, 623 et 627 peuvent vous aider à accomplir votre travail. Les tailles de nos connecteurs de signaux vont de M15 à M27. Pour en savoir plus, téléchargez nos catalogues de connecteurs de signaux ci-dessous.

Tailles de connecteurs de signaux allant de M15 à M27. Séries 615, 617, 623 et 627 incluses. Vous trouverez ci-dessous les catalogues de connecteurs de signaux 
Connecteurs de signaux Intercontec
Connecteurs de signaux INTERCONTEC
séparateur
séparateur
Connecteurs Intercontec

Réduction de l’espace

L’espace devient de plus en plus important avec la tendance à la miniaturisation. Grâce au petit facteur de forme des séries de connecteurs itec et ytec, nous sommes en mesure de fournir des solutions à faible hauteur de montage qui peuvent être facilement accouplées par une simple pression et désaccouplées par un huitième de tour. Au lieu d’avoir 3 connecteurs différents, le connecteur htec inclus l’alimentation, le signal et les données. Cela offre un gain d'espace significatif par rapport aux connecteurs traditionnels. De plus, les prises femelles rotatives sur les moteurs permettent une connexion par câble plus pratique et flexible sans pour autant limiter la connexion dans un angle limité.

Réduction des coûts d’installation

Les boîtiers de connecteurs INTERCONTEC de TE sont rotatifs dans un angle de ±115 degrés, ce qui permet d'accéder beaucoup plus facilement aux câbles. De plus, vous pouvez insérer les contacts sans recourir à des outils, ce qui vous renforcer la flexibilité et la commodité d’installation des connecteurs qui se réalise de manière rapide et simple. Dans le cas d'une installation de connexions sur plusieurs applications, le gain de temps et les économies réalisées grâce à l’accouplement rapide sont importants. Grâce à leur résistance élevée aux vibrations et à leur conception robuste, ces connexions permettent d'éviter les temps d’arrêt de production inutiles. Dans les environnements d’installation décentralisés, il est également possible de réduire les longueurs de câble et les coûts en procédant à des opérations en série des servomoteurs.

Réduction du temps d’installation

Le système de verrouillage speedtec offre un système de verrouillage rapide qui permet une installation 3 fois plus rapide que les systèmes d’accouplement traditionnels. Grâce à son accouplement autoguidé et à sa conception haptique, l'accouplement aveugle est possible dans les environnements ne présentant pas de visibilité directe ou dans un espace limité. Grâce à un codage supplémentaire sur le boîtier du connecteur, il est possible d'éviter les erreurs d'accouplement. Le système de verrouillage speedtec est disponible pour les connecteurs d’alimentation, de signaux et hybrides et dans différentes tailles. Il est rétrocompatible avec les versions standard de verrouillage à vis et testé dans des environnements à fortes vibrations.

  1. Vidéo sur la connectivité du moteur (anglais)

Découvrez la façon dont TE envisage la connectivité des moteurs dans l’usine intelligente et découvrez les solutions qui la permettent.

séparateur

Contactez-nous

Contactez-nous

Besoin de plus d’informations sur le produit ? Vous avez besoin de plus de détails techniques ? Vous souhaitez entrer en relation avec nos experts ? Alors contactez-nous ici.

 

Bernrieder Str. 15

94559 Niederwinkling

Allemagne

Téléphone +49 9962 20 02-0

Fax +49 9962 20 02-70

intercontec@te.com

Contactez-nous

Besoin de plus d’informations sur le produit ? Vous avez besoin de plus de détails techniques ? Vous souhaitez entrer en relation avec nos experts ? Alors contactez-nous ici.

Contactez-nous

Besoin de plus d’informations sur le produit ? Vous avez besoin de plus de détails techniques ? Vous souhaitez entrer en relation avec nos experts ? Alors contactez-nous ici.

Contactez-nous

Besoin de plus d’informations sur le produit ? Vous avez besoin de plus de détails techniques ? Vous souhaitez entrer en relation avec nos experts ? Alors contactez-nous ici.

Contactez-nous

Besoin de plus d’informations sur le produit ? Vous avez besoin de plus de détails techniques ? Vous souhaitez entrer en relation avec nos experts ? Alors contactez-nous ici.

Contactez-nous

Besoin de plus d’informations sur le produit ? Vous avez besoin de plus de détails techniques ? Vous souhaitez entrer en relation avec nos experts ? Alors contactez-nous ici.

       

séparateur