Flexibilité de conception pour l’architecture du système

Comme les connecteurs STRADA Whisper sont adaptés à des canaux plus longs, ils constituent une alternative flexible aux cartes imprimées, qui deviennent trop coûteuses lorsque les débits de données augmentent. L'absence de carte imprimée offre de nouvelles possibilités de connexion. Nous proposons trois solutions câblées principales : le câble point à point, les assemblages à valeur ajoutée et une solution complète du fond de panier/milieu de panier.

Le connecteur câblé STRADA Whisper réduit également la perte d'insertion pour une meilleure marge de canal et offre des possibilités de conception d'architecture de système plus créatives.  Ces produits peuvent prendre en charge 112 Gbit/s PAM-4, avec une extension future à 56 Gbit/s NRZ et 112 Gbit/s PAM-4. Pour vous garantir la meilleure qualité de produit possible, nous effectuons des tests électriques et des contrôles visuels complets à chaque étape de la fabrication.

Prise femelle de câble STRADA Whisper

Conception pour les débits de données de nouvelle génération

Demandez une solution personnalisée
Les prises femelles de câble STRADA Whisper peuvent vous permettre de commencer à concevoir pour des vitesses allant jusqu'à 112 G PAM-4 dans vos serveurs, interrupteurs et routeurs. Ces prises femelles de câble sont dotées de connecteurs STRADA Whisper à une extrémité et d'une variété de produits de milieu de carte ou d’E/S à l’autre extrémité, ce qui permet de contourner la carte imprimée et de minimiser la perte d’insertion et la diaphonie. Comptabilité avec les produits TE existants de fond de panier, de milieu de carte et d’E/S, notamment QSFP, Sliver et plus encore. Vous pouvez ainsi concevoir facilement votre architecture système de nouvelle génération.

Nouvelle prise femelle de câble STRADA Whisper

Applications phares

  • Calcul de haute performance (HPC)
  • Intelligence artificielle (de GPU à GPU)
  • Routage de base
  • Commutation

 

Caractéristiques et avantages

  • L'utilisation de longs canaux avec une solution câblée peut offrir une plus grande flexibilité pour l'architecture du système.
  • Possibilités de connexion étendues du fait de l'indépendance par rapport à la carte imprimée
  • Trois principales options de solution : câble point à point, assemblages à valeur ajoutée et conception complète du fond de panier/milieu de panier.
  • La perte d’insertion de câble extrêmement faible de 0,11 dB/in (par rapport à une perte de PCB de 0,75 dB/in) permet de maintenir l’intégrité du signal à des distances 2 à 4 fois supérieures à celles d’une conception de fond de panier PCB conventionnelle
  • La réduction de la perte d'insertion obtenue grâce au câble à haute vitesse améliore la marge de canal et offre des possibilités de conception d'architecture de système plus créatives
Configurations de prise femelle de câble STRADA Whisper : assemblages de câbles point à point, assemblages de câbles en Y et matériel de montage panneau

Solution intégrée complète

TE propose des solutions intégrées complètes de fond de panier ou de milieu de panier utilisant des connecteurs STRADA Whisper câblés. Profitez de notre aide à la conception pour concevoir votre solution de fond de panier ou de milieu de panier. Maintien et contrôle de l'intégrité mécanique et électrique pendant le processus de production.