Simplicité et flexibilité au bout des doigts
Notre presse de sertissage FFC est une machine d’assemblage semi-automatique à commande électrique qui utilise différents jeux de matrices, pour sertir des contacts FFC (alimentés par des bobines) avec des câbles en nappe (alimentés manuellement). La machine sertit un nombre prédéfini de contacts à l’extrémité du câble qui a été inséré. Les positions individuelles des fils peuvent être ignorées pendant la séquence d’assemblage. La sertisseuse FFC offre des changements rapides, la possibilité d’interchanger les applicateurs selon les différents produits et présente pour l’opérateur une interface conviviale avec écran tactile.
Presse de sertissage semi-automatique 300 pour câble plat souple (FFC) et circuit imprimé flexible (FPC)
Presse de sertissage semi-automatique 300 pour câble plat souple (FFC) et circuit imprimé flexible (FPC)
Notre nouvelle presse semi-automatique de traitement et de sertissage des câbles FFC et FPC est un nouvel outil haute performance qui permet de contrôler la qualité du processus, la compatibilité et la visualisation des paramètres.
Principaux avantages :
- Nouvel outil haute performance
- Contrôle de la qualité du processus
- Haute précision
- Assistance
Notre dernier procédé de sertissage permet de mieux contrôler la position de la borne NanoMQS pendant le sertissage afin d’éviter les asymétries. Parallèlement, la déformation de la feuille de cuivre FPC est réduite pendant le processus de sertissage permettant ainsi d’obtenir une qualité de sertissage constante. Ce nouvel outil haute performance offre un système de visualisation intelligent tout en étant conforme aux normes internationales et est largement adopté par de nombreuses industries. La nouvelle presse de sertissage semi-automatique surveille la hauteur du sertissage, la force de sertissage, l’AOI et assure un TRG plus élevé. La visualisation des paramètres procure une IHM conviviale permettant de réduire le temps de programmation. Vous pouvez également programmer le nombre de sertissages requis et il est possible d’ignorer des positions individuelles.
Presse de sertissage Mark IV pour prolongateurs de câble plat souple (FFC)
Presse de sertissage Mark IV pour prolongateurs de câble plat souple (FFC)
Notre presse de sertissage Mark IV haute performance pour prolongateurs de câble plat souple (FFC) garantit la qualité pendant le processus de sertissage des raccordements entre les feuillards et les fils. Elle est utilisée pour les applications dans les domaines de l’automobile, du transport industriel et commercial, de l’aérospatiale, de la défense et de la marine.
- Outil haute performance
- Assurance qualité
- Modèles personnalisés
Notre presse de sertissage Mark IV haute performance pour prolongateurs de câble plat souple(FFC) garantit la qualité pendant le processus de sertissage des raccordements entre les feuillards et les fils. Elle est utilisée pour les applications dans les domaines de l’automobile, du transport industriel et commercial, de l’aérospatiale, de la défense et de la marine.
Presse de sertissage Mark II pour prolongateurs de câble plat souple (FFC)
Caractéristiques
Pour contacts et câbles FFC
- Force de sertissage 15 kN
- Course de la machine 40 mm (1,56 po)
- Poids 100 kg
- Diamètre de la bobine 610 mm ; 24 po
- Alimentation 220/240 V, 50 Hz
- Taux de sertissage env. 3 contacts/sec
- Dimensions avec bobine
HxLxP [mm] = 1200 x 1200 x 600 - Programmation des pas allant de 1,27 mm à 5,08 mm
- Le nombre de broche peut être programmé et l’alignement du câble correspondant peut être ajusté avec la machine
- Les positions individuelles des fils peuvent être ignorées
- Les largeurs traitables dépendent du nombre de positions du connecteur et du contour de la feuille
- Nombre possible de sertissages : calibre 5,08 mm = 18 sertissages ; calibre 2,54 mm = 37 sertissages ; calibre 1,27 mm = 74 sertissages
- Autres calibres sur demande
Modèle W350 Waffle Iron à chauffage infrarouge
Produits appliqués
- Modules d’épissure CTM pour câble conducteur plat
- Transitions CTM pour raccorder un conducteur plat à un fil rond
- Plaquettes de connecteurs MTC50 et MTC100 pour câble conducteur plat