Protection du câblage pour les applications militaires/aérospatiales

Les gaines électriques Raychem de TE sont disponibles dans les styles HCTE hélicoïdal et Convolex pour offrir une protection mécanique pour les câblages électriques pour les applications nécessitant de la flexibilité et une bonne résistance à un grand nombre de fluides. Largement utilisées dans l'industrie aérospatiale militaire et commerciale, les gaines électriques Convolex Raychem ont une plage de température de fonctionnement comprise entre -55 °C et 150 °C, tandis que les gaines HCTE ont une plage de température plus élevée, allant jusqu'à 200 °C.

Caractéristiques du produit

  • Hautement flexibles
  • Résistance élevée à l'écrasement
  • Ignifugées
  • Résistance hydraulique 
  • Non thermorétractables
  • Disponibles en vrilles hélicoïdales et annulaires 
  • Filetages compatibles avec les adaptateurs de capot Raychem

Gaines Convolex hélicoïdales

HCTE

Utilisé comme conduit pour fournir une protection mécanique aux systèmes de câblage électrique dans les applications nécessitant de la flexibilité, des performances à haute température et une bonne résistance à tout un éventail de fluides.  Largement utilisé dans l'industrie aérospatiale militaire et commerciale.  Peut être utilisé conjointement avec d'autres composants de la marque Raychem pour former un système de mise en faisceaux intégré.  

 

Plage de températures de fonctionnement

-55 oC à 200 o

Série Spécifications militaires
HCTE VG 96936 Partie 6 

Gaines annulaires Convolex

Convolex

Les gaines Convolex non thermorétractables sont fabriquées à partir de fluorure de polyvinylidène réticulé par rayonnement. Elles constituent la base d'un système de mise en faisceaux complet, comprenant du ruban adhésif, des extrémités et des pièces moulées thermorétractables TE de la marque Raychem. Les gaines vrillées offrent une bonne résistance aux dommages mécaniques grâce à une résistance à l'abrasion et une résistance élevée à l'écrasement, tout en étant extrêmement légères.

 

Plage de températures de fonctionnement

-55 oC à 150 o

Applications types

  • Protection pour les faisceaux de fils 
  • Protéger les câbles des équipements de l'abrasion 
  • Utilisation dans des circuits temporaires ou prototypes