Prises femelles, languettes et bornes à broches pour une connexion fiable et économique
Ces produits sont conçus pour terminer les fils et les composants sur un circuit imprimé (PCB). Notre gamme de languettes, de broches, de prises femelles et de pièces de dérivation offre une solution fiable et rentable pour fixer des composants avec des contacts à broches sur un circuit imprimé. Ces produits sont maintenus en place sans soudure, ce qui signifie que vous pouvez facilement retirer le composant lors du remplacement ou de la réparation. Nos machines semi-automatiques ou automatiques vous permettent d’insérer et de fixer rapidement et solidement nos contacts de prise femelle sur le circuit imprimé.
Nous offrons une gamme complète de languettes et de prises femelles de circuits imprimés (PCB). Nos languettes et prises femelles PCB sont utilisées dans les commutateurs et sur les cartes de commande. Notre offre de produits comprend des languettes verticales des séries .250, .187 et .110 ainsi que des languettes à angle droit .250 et .187 et des prises femelles verticales .250/.205. Nos produits sont proposés sous forme de bandes ou de pièces uniques. Nous complétons continuellement notre famille de produits en fonction des changements de conception, de l'innovation et des exigences des clients.
Types de produits :
Bornes PCB
Languettes PCB
Nos languettes pour circuits imprimés sont proposées en version à connexion unique ou multiple et un large choix de gammes de fils est disponible. Elles comprennent le montage sur goujons, le montage sur circuit imprimé, le sertissage de fil, les tests, la soudure, mais aussi des adaptateurs pour des applications de débranchement rapide.
Broches PCB
Fabriquées en laiton, en bronze phosphoreux et autres métaux, nos broches PCB peuvent être utilisées sur une variété de gammes de fils et de diamètres de broches allant de 0,64 mm à 6,65 mm. Disponibles avec perforation d’isolation, support isolant ou support non isolant, celles-ci sont utilisées pour les applications de fil magnétique, rosette, plat ou ordinaire.
Prises femelles PCB
Utilisés dans les terminaisons fil à circuit imprimé, ces fils terminés sont branchés sur une prise femelle, avec la possibilité d’être retirés et rebranchés selon les besoins. Ces prises femelles sont utilisées dans tous les secteurs, dans des applications nécessitant des connexions fil à circuit imprimé. Conçu pour un remplacement rapide sur le terrain sans mise à niveau coûteuse, ce système vous permet de brancher les fils précédemment terminés au nouveau modèle sans modification coûteuse de l’outillage de terminaison des fils. Dans les nouveaux équipements, il offre une certaine souplesse dans le choix de la terminaison du fil, y compris les languettes, les fourches, les fûts à sertir ouverts et les languettes FASTON. Dans les équipements existants, il permet le remplacement sur le terrain lorsque la terminaison des fils d’origine reste la même, mais que la disposition du circuit change.
Pièces de dérivation PCB
Nos pièces de dérivation PCB fournissent une connexion séparable à courant élevé à un circuit imprimé. Adaptées à divers schémas d’installation, elles sont disponibles en tant que pièces de dérivation non isolées et pièces de dérivation à profil bas, utilisées dans les modèles de barres omnibus. Nos pièces de dérivation à profil haut et bas protègent des autres composants. Les versions à courant élevé offrent une option à plus forte densité de puissance, avec des courants nominaux de 10 A sur la pièce de dérivation à languette en ligne à 2 positions, et jusqu'à 40 A sur la pièce de dérivation à languette double à 8 positions.
Sélection d'applications :
Utilisations de la connectivité fil à carte
- Commutateurs et cartes de commande
- Réfrigération résidentielle et commerciale
- Appareils électroniques haute vitesse
- Tables de cuisson, cuisinières et fours
- Chauffe-eau à gaz et électriques
- Réseau intelligent
- Cartes imprimées flexibles