Gaines thermorétractables VOLINSU
Les gaines VOLINSU de TE Connectivity (TE) offrent de nombreux avantages : isolation, protection, etc. Disponibles avec ou sans adhésif, nos gaines pour véhicules électriques sont conçues pour être utilisées dans de nombreux systèmes de transports. Elles sont utilisées pour isoler les extrémités de câbles, créer des faisceaux de fils et protéger les batteries. Elles sont une alternative fiable au ruban adhésif, ou à l’enrobage. Lorsqu’elles sont chauffées, les gaines s’adaptent au substrat, ce qui permet une installation rapide et facile. Leur rapport de rétreint permet de réparer la plupart des gaines endommagées sans retirer les connecteurs. En proposant une gaine spécialement conçue pour isoler et protéger les composants et les câbles et garantir la stabilité et la fiabilité du fonctionnement, TE répond aux défis posés par les VE avec sa nouvelle gaine EVSW.
Aperçu
Les véhicules électriques sont de plus en plus connectés dans le cadre de l’internet des objets et de l’internet des véhicules, transformant le véhicule en une interface transparente entre nos vies connectées à la maison et au travail. L’intégration d’écrans et d’affichages dans presque toutes les surfaces intérieures imaginables démontre le rôle croissant du véhicule en tant que point central en matière de divertissement, de communication et de productivité. L’industrie automobile a travaillé avec de grandes entreprises technologiques afin de fournir les véhicules les plus avancés, les plus sûrs et les plus confortables possibles. Les voitures sont en train de devenir de grands appareils intelligents dotés de capacités avancées de freinage d’urgence, d’une technologie de cartographie pour la conduite autonome, d’un meilleur rendement en termes de carburant et d’un ensemble de services intégrés à la fonction transport. L’un des principaux moteurs de l’industrie des gaines thermorétractables pour véhicules électriques est la demande et les ventes de véhicules électriques dans le monde entier. Les véhicules électriques nécessitent l’utilisation de câbles haute tension et de câblage pour la transmission de puissance. Ces câbles doivent être protégés de la chaleur, de l’humidité et des contraintes mécaniques.
Pourquoi choisir les gaines thermorétractables de TE : conçues pour les environnements difficiles et hostiles
- Polyvalence et durabilité : les gaines thermorétractables sont conçues pour mieux lutter contre les problèmes d’humidité, les produits chimiques agressifs et les interférences mécaniques. Elles fournissent également une réduction des contraintes, une isolation électrique, une protection mécanique et une étanchéité environnementale pour des applications telles que l’étanchéité des capots de connecteurs, les dérivations, les transitions connecteur-câble et sont particulièrement utiles pour les faisceaux de câbles.
- Installation rapide et performance de pointe : les gaines thermorétractables ont un temps d’application plus rapide que les autres produits, ce qui permet d’obtenir de meilleures performances. Si on les compare notamment au ruban adhésif, on constate que les gaines thermorétractables raccourcissent le temps d’application (de 180 à 45 secondes), améliorent le rendement (de moins de 90 % à plus de 98 %) et offrent une température nominale de fonctionnement plus élevée (125 °C par rapport à 105 °C).
- Installation facile : lorsqu’elles sont chauffées, les gaines thermorétractables s’adaptent à la taille et à la forme du substrat qui se trouve en dessous, ce qui permet une installation rapide et facile. Leur rapport de rétreint élevé (jusqu’à 8:1) permet également aux utilisateurs et aux techniciens de réparer les gaines de câbles endommagées sans retirer d’autres composants tels que des connecteurs.
- Sécurité : les gaines thermorétractables sont conçues pour maximiser la sécurité. Il peut s’agir de variables telles qu’une gaine épaisse pour garantir une protection supplémentaire, différentes couleurs pour une identification facile et différents niveaux d’ignifugation pour répondre aux normes d’inflammabilité UL VW-1.
- Technologie de réticulation fiable et robuste : la technologie de réticulation modifie la structure moléculaire d’un polymère, ce qui permet à la gaine de résister à des températures élevées sans fondre – un facteur essentiel dans les environnements TIC difficiles. Les gaines thermorétractables peuvent fournir une étanchéité complète et leur haute résistance mécanique les rend plus résilientes face aux chocs et à l’abrasion.
- Gaine thermorétractable proposée en version avec ou sans adhésif : les gaines thermorétractables sans adhésif offrent une isolation supérieure, une réduction des contraintes et une protection face aux dommages mécaniques et à l’abrasion comparé aux rubans adhésifs et au moulage en place. Les gaines avec adhésif doivent être considérées comme le meilleur choix par rapport au ruban adhésif, au moulage et à l’enrobage dans toutes les circonstances où la protection contre la corrosion et l’étanchéité sont nécessaires.