Antennes robustes pour environnements extérieurs

Les antennes extérieures, ou les antennes destinées à être utilisées dans des environnements extérieurs, nécessitent des niveaux plus élevés de classification ou de protection environnementales. Elles sont robustes pour résister aux effets du vent, de la pluie, de la glace, de la chaleur, des vibrations, de la poussière et autres facteurs qui ne sont généralement pas pris en compte pour une utilisation en intérieur.

Une antenne extérieure peut servir à un large éventail d’utilisations et de fonctions, allant de la connectivité LAN sans fil localisée à l’extérieur aux communications à longue portée grâce aux antennes à gain élevé. L’utilisation ou l’application prévue pour l’antenne détermine en grande partie le type d’antenne nécessaire. Par exemple, les communications à quelques mètres peuvent utiliser de petites antennes externes, alors que les communications nécessitant une portée de plusieurs kilomètres nécessiteront une solution à gain beaucoup plus élevé. Notre gamme d’antennes pour l’extérieur comprend une solution adaptée à la plupart des applications : des petites antennes omnidirectionnelles pour la connectivité locale aux antennes Yagi/log périodiques à gain élevé.

Produits recommandés

Types d’antennes extérieures

Connectivité WLAN extérieure


De nombreux environnements de travail ou d’activité peuvent bénéficier d’un système WLAN extérieur, permettant des communications rapides et sécurisées même en dehors d’un bâtiment ou de locaux. Il peut s’agir par exemple d’un port maritime. Dans cet exemple, une importante zone nécessite une connectivité. Des données sont constamment transférées vers et depuis des navires, des véhicules et des marchandises. Plusieurs antennes peuvent être utilisées pour établir ce réseau, qu’il s’agisse d’antennes de station de base omnidirectionnelles ou d’antennes panneau directionnelles.


Réseaux cellulaires privés


La disponibilité de la bande des services radio citizen-band (CBRS) a permis aux entreprises d’obtenir une licence pour un petit segment du spectre/fréquence cellulaire afin de créer des réseaux cellulaires locaux et privés. Les câbles CBRS offrent une solution à large bande passante hautement sécurisée grâce à l’utilisation de fréquences cellulaires. Les solutions d’antennes vont des petites antennes omnidirectionnelles pour les communications à courte portée, aux antennes omnidirectionnelles de station de base pour les communications à moyenne portée, jusqu’aux antennes Yagi à gain élevé et hautement directionnelles qui peuvent fournir une solution à très longue portée.