Conçu pour plus de puissance dans des espaces plus petits

Nos solutions ELCON sont conçues pour des performances d'alimentation fiables avec une faible résistance. Notre portefeuille comprend nos mini connecteurs d’alimentation ELCON, qui offrent des options de fixation press fit et des pièces d'extrémité de soudure d’origine, plusieurs tailles de position, un montage à angle droit ou vertical, ainsi que des contacts séquencés et tactiles. Nos micro solutions d’alimentation de fil à carte peuvent fournir un courant s'élevant jusqu’à 12,5 A par broche dans l’empreinte industrielle commune de 3,0 mm.

  1. Assemblages de câbles et de connecteurs ELCON Mini (anglais)

Les interconnexions électriques ELCON Mini de TE permettent une plus grande flexibilité de conception avec des connecteurs disponibles en montage vertical et à angle droit, en ajustement par pression et à trou traversant. Et pour faciliter le routage, les assemblages de câbles ELCON Mini sont disponibles dans des conceptions standard de verrou en métal ou de languette en plastique. Grâce à leur faible résistance et leur interface très fiable, les interconnexions électriques ELCON Mini de TE contribuent à promouvoir un haut niveau de confiance dans les performances du système.