Des bornes efficaces
Que vous sertissiez un fil émaillé pour des moteurs, des solénoïdes, des transformateurs, des bobines ou autres applications, notre gamme vous offre des options pour réaliser des connexions efficaces. Conçus pour raccorder des fils de cuivre, des fils d'aluminium ou une combinaison des deux, nos bornes de fil émaillé apportent des solutions performantes pour les fabricants d'équipements d'origine.
Caractéristiques du produit :
Spécifications pour les bornes de fil émaillé
- Aucun dénudage préalable du fil émaillé nécessaire
- Connexion par sertissage ou autodénudante
- Faibles coûts d'application grâce à des machines semi-automatiques ou entièrement automatisées
- Connexions électriquement stables et mécaniquement solides
- Connectez des fils de cuivre, des fils d’aluminium ou une combinaison des deux
- Choisissez parmi des épissures ou des bornes avec plusieurs options d’E/S
- Pas de risque d'endommager les composants sensibles à la chaleur ou le câblage grâce à un processus non thermique
- L'application de bornes et de prolongateurs est un processus extrêmement contrôlé et reproductible
TE propose une gamme complète de bornes à sertir avec déplacement d'isolant (IDC) MAG-MATE pour connecter un fil émaillé. Les bornes MAG-MATE sont disponibles dans les styles suivants : poke-in, languette poke-in, prolongateur, fût à sertir, plot à souder, languette à connexion rapide, broche male ou femelle.
Descriptions des produits
Solutions pour fil émaillé
Les bornes MAG-MATE sont des bornes IDC (connexion autodénudante) disponibles en version poke-in, languette poke-in, prolongateur, fût à sertir, plot à souder, languette à connexion rapide, broche male ou femelle. Ils permettent de terminer les fils émaillés de calibre 12 AWG à 52 AWG.
Les bornes et les prolongateurs AMPLIVAR sont conçues pour terminer un fil émaillé seul ou avec un fil unifilaire ou toronné. Les fûts à sertir sont dotés de dentelures usinées à arêtes vives.
Les bornes SIAMEZE sont des bornes IDC conçues pour interconnecter des fils émaillés en cuivre, des fils conducteurs et autres composants. Elles sont disponibles en bornes fil à fil, Lead Lok, à languettes pour débranchement rapide, à tige, à broches male ou femelle.
Les blocs de cluster sont des connecteurs à boîtier monobloc entièrement isolés qui permettent la connexion électrique de barrettes à broches hermétiquement scellées sur les compresseurs. Pour empêcher l'inversion de la polarité, ces connecteurs n'acceptent les broches que d'un seul côté.
Tableau de référence :
Fil de cuivre vers fil émaillé en aluminium
300 BOÎTIER MAG-MATE CUIVRE - RÉFÉRENCE DE FIL ÉMAILLÉ EN ALUMINIUM | ||||||
GAMME CUIVRE | GAMME ALUMINIUM | NUMÉROS DE PIÈCES (EXEMPLE) | ||||
ID de la fente | AWG | MM | AWG | MM | LANGUETTE FASTON | POKE-IN |
3 | 34-33 | 0.16-0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | 33-31 | 0.18-0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 31-28 | 0.23-0.32 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 30-27 | 0.25-0.36 | 28-25 | 0.32-0.45 | 62651-1* | 62429-1 |
10 | 27-23 | 0.36-0.57 | 24-22 | 0.51-0.64 | 62514-1* | 62935-1 |
12 | 25-22 | 0.45-0.64 | 23-21 | 0.57-0.72 | 63063-2* | 63658-1 |
15 | 22-20 | 0.64-0.81 | 21-19 | 0.72-0.91 | 62511-1* | 62420-1 |
24 | 19-17 | 0.91-1.15 | 18.5-17 | 0.95 -1.15 | 63273-1* | 62833-1* |
*Ces numéros de pièces ont été utilisés pour le test de qualification 501-30
|
||||||
500 BOÎTIER MAG-MATE CUIVRE - RÉFÉRENCE DE FIL ÉMAILLÉ EN ALUMINIUM | ||||||
GAMME CUIVRE | GAMME ALUMINIUM | PIÈCE DE CONTRÔLE | ||||
ID de la fente | AWG | MM | AWG | MM | LANGUETTE FASTON | |
18 | 22-20 | 0.64-0.81 | N/A | N/A | 63155-1* | |
24 | 19-17 | 0.91-1.15 | N/A | N/A | 62923-1* | |
32 | 17.5-16 | 1.09-1.29 | 16.5-15.0 | 1.22-1.45 | 63427-1**, 1742320-1** | |
40 | 16-15 | 1.29-1.45 | 15.5-14.5 | 1.37-1.54 | 63064-1*, 63459-2**, 1742321-1** | |
43 | 14-13 | 1.61-1.83 | N/A | N/A | 63371-1* | |
50 | 12 | 2.05 | N/A | N/A | 63425-1* | |
*Ces numéros de pièces ont été utilisés pour le test de qualification 501-89 sur les gammes de fils émaillés en cuivre uniquement | ||||||
**Ces numéros de pièces ont fait l'objet d'essais environnementaux pour le fil émaillé en aluminium | ||||||
Les connecteurs minces MAG-MATE et les mini-connecteurs MAG-MATE ne sont pas compatibles avec le fil émaillé en aluminium. |