Commutateurs rotatifs préprogrammés et standard

Les commutateurs rotatifs se déplacent en cercle et peuvent s’arrêter dans plusieurs positions. Un commutateur rotatif sert à contrôler de nombreux circuits électriques avec un seul commutateur et peut être conçu pour avoir plusieurs contacts se produisant en même temps sur une seule position de commutateur. Nous proposons des commutateurs rotatifs à 3 positions et des commutateurs rotatifs à 2 positions. Ceux-ci sont souvent utilisés lorsque plus de deux positions sont nécessaires, comme dans un ventilateur à trois vitesses ou une radio CB qui a plusieurs canaux. Nos commutateurs rotatifs sont conçus pour être utilisés dans des environnements difficiles. Ils sont utilisés pour les panneaux de commande d’équipements industriels, la sélection des radiofréquences, la communication vocale et de données, les systèmes de divertissement, la climatisation automatique et d’autres applications telles que les véhicules de transport lourds, la construction et l’agriculture.

Nos commutateurs rotatifs sont parfaitement adaptés pour performer dans des conditions environnementales exigeantes. Un commutateur rotatif comprend une broche rotative, avec les rotors situés sur une broche et chaque rotor ayant un bras projeté vers l’extérieur qui peut entrer en contact avec une borne lorsque le commutateur est dans une position spécifique. Un mécanisme de détente place le commutateur rotatif dans la bonne position, ce qui émet un « clic » lorsqu’il est en place, et il peut y rester jusqu’à ce que suffisamment de force soit utilisée pour le déplacer, empêchant le commutateur de se déplacer librement et de se mettre dans la mauvaise position. Nous proposons une large gamme de commutateurs rotatifs avec plusieurs styles et formes d’actionneurs. Nous proposons une gamme de commutateurs rotatifs avec différentes couleurs, configurations scellées ou non scellées, et nous pouvons préprogrammer vos commutateurs ou les livrer avec les réglages standard, en fonction de vos besoins individuels. Nous proposons des commutateurs scellés ou non scellés ainsi que des configurations à 1 et 2 pôles avec fonction permettant la modification, pour répondre aux besoins de l’application du client. Notre gamme comprend également des commutateurs rotatifs montés en surface ou à trou traversant. Les commutateurs rotatifs ont perdu en popularité avec l’avènement des équipements numériques tels que les écrans tactiles qui contrôlent des opérations de commutation complexes, mais les commutateurs rotatifs mécaniques sont toujours utilisés, en particulier dans les équipements où une panne informatique pourrait causer un problème de sécurité.

Commutateurs rotatifs KISSLING

Notre large sélection de commutateurs rotatifs KISSLING a été conçue et fabriquée pour fonctionner dans des conditions extrêmes. Nous proposons une gamme de commutateurs rotatifs avec différentes couleurs, configurations scellées ou non scellées, et nous pouvons préprogrammer vos commutateurs ou les livrer avec les réglages standard, en fonction de vos besoins individuels. Ils sont utilisés pour la sélection des radiofréquences, la communication vocale et de données, les systèmes de divertissement, la climatisation automatique et les véhicules utilitaires et de construction. 

 

Notre large sélection de commutateurs rotatifs de la marque KISSLING est conçue et fabriquée selon les normes de qualité les plus exigeantes. Ils sont utilisés par des centaines de clients à travers le monde pour fonctionner dans des conditions extrêmes. Nous proposons des commutateurs rotatifs en configurations à 1 et 2 pôles avec fonction de changement. Nous proposons une gamme de commutateurs rotatifs avec différentes couleurs, configurations scellées ou non scellées, et nous pouvons préprogrammer vos commutateurs ou les livrer avec les réglages standard, en fonction de vos besoins individuels. Les commutateurs rotatifs sont parfaitement adaptés pour performer dans des conditions environnementales exigeantes. Ils sont utilisés pour la sélection des radiofréquences, la communication vocale et de données, les systèmes de divertissement, la climatisation automatique et d’autres applications telles que les véhicules utilitaires et de construction, les commutateurs de panneau de commande, les sites industriels et l’ingénierie industrielle. 

 

Notre large sélection de commutateurs rotatifs de la marque KISSLING est conçue et fabriquée selon les normes de qualité les plus exigeantes. Ils sont utilisés par des centaines de clients à travers le monde pour fonctionner dans des conditions extrêmes. Nous proposons des commutateurs rotatifs en configurations à 1 et 2 pôles avec fonction de changement. Nous proposons une gamme de commutateurs rotatifs avec différentes couleurs, configurations scellées ou non scellées, et nous pouvons préprogrammer vos commutateurs ou les livrer avec les réglages standard, en fonction de vos besoins individuels. Les commutateurs rotatifs sont parfaitement adaptés pour performer dans des conditions environnementales exigeantes. Ils sont utilisés pour la sélection des radiofréquences, la communication vocale et de données, les systèmes de divertissement, la climatisation automatique et d’autres applications telles que les véhicules utilitaires et de construction, les commutateurs de panneau de commande, les sites industriels et l’ingénierie industrielle. 

Caractéristiques du produit

Commutateurs rotatifs scellés DS
  • Configurations 1 et 2 pôles
  • Options de montage avec collerette et filetage central
  • Connecteur DIN, broches pour soudure ou options de connexion électrique à câbles volants
  • Conceptions de type instantané et à maintien du mouvement
  • Différentes couleurs de levier disponibles
  • Couvercles d’interrupteur à diaphragme en option pour les interrupteurs à bouton-poussoir afin d’ajouter une protection de l’environnement

 

 

COMMUTATEURS ROTATIFS SCELLÉS DS
Commutateurs rotatifs scellés DS

Caractéristiques du produit

Commutateurs rotatifs à action sûre
  • Fonction pousser-tourner pour assurer des activités de commutation sécurisées 
  • Maximum de 7 positions de commutation
  • Versions redondantes jusqu’à 4 positions de commutation
  • Les positions peuvent être illustrées sous forme de symboles lumineux
  • IP67 côté supérieur, IP65 côté câble
  • Plage de température de -45 °C à +85 °C
  • Connecteur Deutsch ou câble volant disponible
Commutateurs rotatifs à action sûre
Commutateurs rotatifs à action sûre

Sélection d’applications

  • Usine et génie industriel
  • Véhicules utilitaires et de construction
  • Aptitude spéciale en tant que commutateur marche/arrêt d’un système dans diverses applications mobiles et dans les panneaux de commande, également avec fonction de commande à distance