Un connecteur circulaire est un connecteur électrique cylindrique à broches multiples qui contient des contacts qui alimentent des appareils électriques, transmettent des données ou des signaux électriques. Un connecteur circulaire est conçu pour résister aux environnements difficiles et transmettre des données en toute fiabilité. Il est conçu avec une interface et un boîtier circulaires pour connecter et déconnecter rapidement et facilement les circuits de signalisation, d’alimentation et optiques sans utiliser d’outils tels que des clés dynamométriques. Les contacts sont généralement entourés d’un boîtier composite ou métallique et sont intégrés dans un matériau isolant pour maintenir leur alignement. Les contacts sont généralement associés à un câble, ce qui les rend particulièrement résistants au découplage accidentel ou aux interférences environnementales. Les connecteurs circulaires de TE offrent des solutions robustes qui ont été conçues pour une performance fiable dans une grande variété d'applications en environnement difficile, comme l'aérospatiale, la radiodiffusion, la défense et la sécurité, l'électronique, l'énergie, l'industrie, l'instrumentation, le médical et le transport.