Relais Potter & Brumfield pour appareils électroménagers, CVC et de commande industrielle

Notre portefeuille Potter & Brumfield comprend différents types de relais et de contacteurs ainsi que des disjoncteurs. Nos composants sont de types thermiques et magnétiques et protègent les équipements dans de multiples paramètres d’application. Nos relais à usage général Potter & Brumfield sont utilisés dans des applications impliquant des appareils électroménagers, des systèmes de commande industrielle et de CVC.

Nos relais à semi-conducteurs (SSR) Potter & Brumfield sont conçus pour les applications industrielles, où une durée de vie électrique silencieuse, rapide et longue lors de la commutation est requise.  Ceux-ci sont utilisés dans les applications de chauffage, d’alimentation, d’éclairage et de mouvement. Nos relais à semi-conducteurs (SSR) peuvent fonctionner avec des temps de fonctionnement très faibles (travail/rebondissement) sans presque aucune limite de nombre de cycles de commutation. Ils s'avèrent être les plus adaptés aux exigences de cycle de commutation rapide et élevé. Nos relais à semi-conducteurs offrent une durée de vie électrique plus longue puisqu’ils ne contiennent aucune pièce mobile. Notre série SSRMP (relais à semi-conducteurs mini-puck) dispose d'une option de montage panneau en plus que la gamme de produits SSR. Avec des charges nominales allant de 10/16/25 ampères à 240/480 V CA, un nombre illimité d’opérations de commutation, ajouté à la capacité de commutation à grande vitesse, empêche les interférences de signaux externes. La taille compacte offre aux clients des options d’économie d’espace et les bornes de raccordement rapide facilitent l'installation. Pour limiter les numéros de pièce en fonction des conditions de tension d’entrée, le côté d’entrée SSRMP est standard (4-32 V CC)  sur toutes les plages de sortie.