Une résistance électrique est un composant passif qui réduit la tension ou limite le courant qui circule dans un circuit. Ce composant peut également absorber de l’énergie et la dissiper sous forme de chaleur. Sa résistance au flux d’électrons est déterminée par les matériaux conducteurs qui la composent. Les matériaux utilisés dans la composition d’une résistance jouent un rôle essentiel pour la fiabilité et la stabilité des performances, en particulier pour les applications à haute tension, haute puissance, haute stabilité/précision ou à courant élevé. Notre gamme comporte deux types de résistances : les résistances fixes (y compris à montage en surface, à trou traversant et montées sur châssis), qui offrent une valeur de résistance et sont utilisées dans pratiquement toutes les applications ; et les résistances variables (y compris les potentiomètres et les potentiomètres d'ajustement, également nommés potentiomètres d'équilibre), qui offrent de larges valeurs de résistance et sont principalement utilisées pour contrôler le courant ou la tension en modifiant la valeur de résistance. Il est essentiel de choisir le bon type de résistance pour concevoir un circuit offrant la puissance, la précision, le courant ou la tension nécessaires pour alimenter efficacement n’importe quel appareil.
Afficher les résistances TE par marque
Trouver rapidement la bonne résistance avec une recherche filtrée
Foire aux questions
Réponses sur les types de résistances
Q : Qu’est-ce que la résistance ?
R : La résistance est une mesure de l’opposition au flux de courant dans un circuit électrique. La résistance est mesurée en ohms, une unité symbolisée par la lettre grecque oméga (Ω). Tous les matériaux résistent au passage du courant dans une certaine mesure et se répartissent en deux grandes catégories : conducteurs et isolants. Les matériaux conducteurs offrent très peu de résistance au courant. Il s'agit par exemple de l’argent, du cuivre, de l’or et de l’aluminium. Les isolants ont une résistance élevée au courant et incluent le caoutchouc, le papier, le verre, le bois et le plastique.
Q : À quoi servent les résistances ?
R : Les résistances ont de nombreuses fonctions. Elles délimitent le courant électrique, divisent la tension, génèrent de la chaleur, adaptent et chargent des circuits, contrôlent le gain et définissent des constantes de temps. Des résistances sont disponibles dans le commerce avec des valeurs de résistance sur une plage de plus de neuf ordres de grandeur. Les résistances sont utilisées dans diverses applications et existent en différentes tailles, des dispositifs à montage en surface extrêmement petits utilisés dans l’électronique aux grandes résistances de freinage dynamique utilisées pour dissiper l’énergie.
Q : Quels sont les deux types de résistances ?
R : Les résistances peuvent être divisées en deux types : les résistances fixes et les résistances variables. La résistance électrique reste la même dans les résistances fixes, tandis qu’elle change avec une variable physique dans les résistances variables. Les résistances fixes sont largement utilisées et ont une valeur de résistance fixe définie lors de leur fabrication, qui est imprimée ou indiquée par un code de couleur sur la résistance. La valeur de résistance des résistances variables peut être modifiée grâce à un bouton. Elles sont moins utilisées en raison de l’incertitude et des pièces mobiles.
Q : Qu’est-ce qui provoque la panne d’une résistance ?
R : Une résistance fixe tombe normalement en panne dans une configuration ouverte lorsqu’elle est surchauffée ou trop sollicitée en raison d’une puissance, d’une température, de vibrations ou de chocs excessifs. Une humidité excessive peut augmenter la résistance. Une résistance variable peut s’user après une utilisation excessive ; les particules détachées peuvent produire des courts-circuits à haute résistance.
Lire d'autres questions sur les résistances :
Quelle est la différence entre une résistance de précharge et une résistance de courant d'appel ? Qu’en est-il d’une résistance de freinage ou d’une résistance à limitation de tension ? Quels types de résistances offrent une capacité de surcharge de courte durée quels types offrent une dissipation de puissance continue ? Apprenez tout cela et plus encore dans ce glossaire qui explique la technologie de nos résistances de puissance.
Trouver les meilleures résistances
par type, élément, etc.
- Résistances à montage en surface de précision à film mince
- Résistances à montage en surface à usage général à film épais
- Résistance de puissance à montage en surface à film épais
- Résistances de puissance bobinées montées sur châssis
- Résistances de puissance bobinées à montage en surface
- Résistances traversantes de puissance bobinées
- Kits de résistances de précision pour résistances à montage en surface
- Potentiomètres d'ajustement radiaux au plomb
- Potentiomètres d'ajustement à montage en surface
- Résistances à montage en surface à détection de courant à film épais
- Résistances traversantes de précision à film mince
- Résistances traversantes de puissance à film métallique
- Résistances traversantes de puissance à oxyde métallique