Les connecteurs de puissance sont utilisés pour raccorder des conducteurs entre eux, ou un conducteur avec un appareillage, et ainsi réparer ou développer un réseau de distribution. Ils peuvent également être utilisés pour créer une mise à la terre afin de protéger le réseau, les équipements et, en fin de compte, les personnes. Les connecteurs de TE sont disponibles pour les conducteurs électriques basse, moyenne et haute tension, nus ou isolés. La diversité des matériaux des raccords proposée leur permet d'être utilisés sur une large gamme de câbles ou barres, dans des applications souterraines, aériennes ou industrielles, dans les postes ou pour la mise à la terre des installations. Notre gamme de connecteurs a été élaborée en respectant les normes de qualité et de conception les plus strictes, et possède des caractéristiques telles que : résistance à la corrosion, isolation, solidité des matériaux, durabilité, flexibilité, etc.