Ce type d’appareil est conçu pour optimiser l’intégrité du signal dans les applications avec un espace interne limité.  Fabriqués dans des matériaux allant des plastiques moulés aux alliages moulés sous pression, nos boîtiers de connecteurs rectangulaires sont conçus pour des connexions fil-à-fil et fil-à-carte fiables. Notre gamme offre différentes notations et tailles, avec ou sans fonctions de verrouillage. Des en-têtes verticaux sont disponibles avec des chevilles de polarisation et des trous d’évacuation en option, et offrent une version à raccordement aveugle. Les en-têtes à angle droit sont disponibles avec des collerettes de montage à vis en option.

Conçu pour des performances robustes

Dans les avions commerciaux, les connecteurs ARINC 600 offrent une connectivité modulaire et fiable pour les équipements d’avionique essentiels au vol, tandis que nos connecteurs DMC-M à module unique permettent une connectivité d’installation sans outil et conforme à l’EWIS pour les équipements de cabine tels que les systèmes multimédias de bord. Dans les commandes industrielles, nos connecteurs VAL-U-LOK avec Terminal Position Assurance (TPA) aident à protéger contre le retrait d’un contact de sa cavité lorsqu’il est soumis à des vibrations, des chocs ou une force de traction. Dans les lave-vaisselle et les réfrigérateurs, nos connecteurs POWER TRIPLE LOCK sont conçus avec un verrouillage 3-en-1 pour une meilleure fiabilité de connexion ; ils offrent des caractéristiques ergonomiques pour faciliter leur assemblage. Dans les systèmes CVC, nos connecteurs Universal MATE-N-LOK offrent une vaste gamme d’options, notamment des joints, et sont évalués à 600 VCA/VCC et 19 A. Dans les équipements de centre de données et de mise en réseau à grande vitesse, notre système d’interconnexion câblée interne Sliver fournit une conception de boîtier métallique très robuste sur la cage du connecteur pour aider à résister à la traction du câble tandis qu’un verrou actif offre une sécurité de connexion supplémentaire. Avec la gamme de connecteurs rectangulaires de TE, qui comprend nos connecteurs Heavy Duty, Dynamic Series et RJ45, vous bénéficiez de la durabilité et de la fiabilité d’un produit conçu pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles.