Les gaines thermorétractables offrent une isolation électrique, une protection mécanique, une réduction des contraintes et une étanchéité environnementale. Disponibles avec ou sans adhésif, nos gaines thermorétractables sont conçues pour être utilisées dans de nombreuses applications, y compris l’étanchéité des capots de connecteurs, les dérivations et les transitions connecteur-câble. C’est une alternative fiable au ruban adhésif, au moulage ou à l’enrobage. Lorsqu'elles sont chauffées, nos gaines RAYCHEM s’adaptent à la taille et à la forme du substrat, ce qui permet une installation rapide et facile. Leur rapport de rétreint permet de réparer la plupart des gaines de câble endommagées sans retirer les connecteurs. Disponibles dans une vaste gamme de matériaux, de couleurs et de tailles, les gaines thermorétractables sont livrées en rouleaux, avec des longueurs de 1,2 m ou elles peuvent découpées à la taille voulue. Les modèles transparents offrent une excellente visibilité et permettent d’inspecter les composants recouverts.
Avantages des gaines thermorétractables Raychem
- Résistantes aux produits chimiques
- Résistantes aux UV
- Étanches
- Ignifugées
- Coût d’application plus faible
- Réduction du temps d’installation
- Réduction des contraintes pour les connecteurs et les raccordements, pour plus de flexibilité
- Protection contre les environnements difficiles tels que l’abrasion, les UV et les produits chimiques
- Étanchéité pour empêcher l’humidité, l’eau, les bactéries, les moisissures, les carburants et autres
- L’isolation protège et minimise le transfert de chaleur pour une isolation thermique et électrique solide
- L’esthétique permet d’améliorer l’organisation des fils et l’aspect général de l’assemblage
- Différentes couleurs pour aider à l’identification des fils
- Remplace le verre, le ruban adhésif ou la colle
Types de gaines thermorétractables
Utilisations des gaines thermorétractables
Isoler, protéger et identifier
- Protection des raccordements blindés
- Identification et étanchéification des bornes de batterie
- Protection mécanique pour les tuyaux
- Isolation et réduction des contraintes pour les fils fin et les câbles de fibre optique
- Réduction du bruit pour les tuyaux
- Résistance à l’humidité, aux champignons et aux intempéries pour les applications extérieures
- Isolation thermique des substrats, des tuyaux et des câbles
- Codification par couleur du câblage et des circuits. Isolation et protection des composants et des fils
- Protection mécanique des composants d’éclairage
- Permet de regrouper les fils pour les protéger et faciliter l’assemblage
Outillage d’application pour gaines thermorétractables
Chauffage, fours et test d’étanchéité
Notre équipement pour manchons thermorétractables permet d'étanchéifier et de protéger les jonctions électriques et fournit une protection mécanique pour les systèmes de gestion des fluides situés en environnements difficiles. Nous offrons des températures de chauffage, des performances et des fonctions de contrôle optimales pour plus de rendement et de qualité. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour voir l’ensemble de notre gamme.