Transmission simultanée des données vers des réseaux connectés

Les antennes pour les communications de sécurité publique, la radio mobile terrestre et les solutions de radio mobile privée sont conçues pour procurer des communications interopérables dans les situations d’urgence. Ces antennes sont conçues pour les communications de véhicules et portables. Ces antennes fonctionnent sur une large gamme de fréquences et assurent la transmission simultanée de données aux réseaux connectés de plusieurs utilisateurs exploitant des applications gouvernementales, de sécurité publique et commerciales.

Notre gamme d’antennes est conçu pour être utilisée par les organismes de sécurité publique, les services d’urgence, les premiers intervenants, la gestion des flottes et les réseaux de transport. Une présence établie sur le marché et des techniques de moulage innovantes, avec des plates-formes reconnues et une variété d’options de connexion, viennent renforcer la réputation de fiabilité de ces antennes qui sont utilisées dans des situations dangereuses et des environnements difficiles. Nos ingénieurs ont une connaissance de bout en bout des systèmes et utilisent des outils de conception avancés et exclusifs pour apporter de nouvelles idées et conceptions créatives sur le marché avec des performances inégalées qui ajoutent de la valeur dans chaque application, y compris les meilleures solutions d’antennes fixes et mobiles pour les clients, les stations de base, les liaisons sans fil, les radios portables, la télématique et autres applications.

Produits recommandés

Types d’antennes pour services de sécurité publique

Antennes radio mobiles


Les antennes radio mobiles sont utilisées, plus simplement, pour les communications vocales bidirectionnelle sans fil et les communications instantanées. Les organismes de sécurité publique et de services d’urgence se tournent de plus en plus vers des solutions d’antennes multiports ou multifréquences pour intégrer la 4G/5G, le GNSS, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc., dans leur solution de communications mobiles.


Antennes radio portables


Les antennes radio portables sont utilisées pour la communication bidirectionnelle sans fil par la police, les services d’urgence, les pompiers, les services civils de sauvetage, l’armée, de construction et les sociétés de transport. Nos antennes radio portables sont la référence mondiale en matière d’antennes fiables et flexibles.

 

Station de base de répartition


Les antennes de station de base offrent un remplissage inégalé et maximal pour assurer un gain constant près de la tour et vers l’horizon. Ces antennes sont principalement utilisées pour les services de sécurité publique ou les réseaux privés. Le centre de répartition coordonne et contrôle les unités de répartition et suit l’emplacement et l’identification des unités envoyées.