Capteurs de position
Le capteur de position est un dispositif capable de détecter le mouvement d’un objet et de le convertir en un signal adapté pour le traitement, la transmission ou le contrôle. TE Connectivity (TE) est l’un des principaux fabricants de capteurs industriels de position linéaire, angulaire, d’inclinaison et de niveau de fluide. Les capteurs de position prêts à l’emploi ou personnalisés sont dotés de nos technologies de base, comme la détection inductive, potentiométrique, magnétorésistive, à effet Hall, à interrupteur reed, électrolytique et capacitive.
Applications des capteurs de position
Des conceptions et des techniques de fabrication sophistiquées fournissent des solutions fiables et économiques pour un large éventail d’applications difficiles telles que l’automobile, la production d’énergie, les applications sous-marines, l’hydraulique, le médical, le CVCR, les contrôles de processus, l’automatisation industrielle, les systèmes de sécurité, l’armée/aérospatiale et le nucléaire. Les capteurs de position de TE sont disponibles avec des sorties analogiques ou numériques. Notre gamme complète de conditionneur de signaux nous permet de répondre aux besoins spécifiques des OEM et des utilisateurs.
LIENS POUR EN SAVOIR PLUS