Kilovac : L'héritage des performances haute tension

Depuis 1964, nos relais et contacteurs KILOVAC permettent de gérer de manière sûre et fiable une variété d’applications haute tension. Ces relais et contacteurs légers et de petites tailles sont largement utilisés dans les applications aérospatiales, spatiales, sous-marines et militaires, ainsi que dans de nombreux cas d’applications au sol.

Caractéristiques du produit

Relais et contacteurs haute tension KILOVAC

• Étanches pour les environnements difficiles
• Excellent rapport taille/ puissance
• Capacité d’interrompre les charges CC
• Performances élevées en matière de chocs et de vibrations
• Large plage de températures
• Tension nominale jusqu’à 70 KV CC
• Puissance nominale de 1 000 ampères
• Résistance de contact faible et stable pendant toute la durée de vie