Capteurs de niveau FED et capteurs RCS

TE Connectivity (TE) propose des technologies distinctes de capteurs de propriétés des fluides pour mesurer les liquides. Notre technologie de diapason est couplée à des algorithmes de logiciels performants pour mesurer précisément la viscosité, la densité et la constante diélectrique. Les applications dédiées pour nos capteurs FED comprennent les capteurs de qualité des huiles (moteur, hydraulique, transmission), la surveillance des fluides, et autres. Nos capteurs RCS de qualité d’urée, basés sur la technologie ultrasonique (UST), effectuent une analyse du fluide d’échappement diesel (FED) pour fournir une concentration d’urée et une protection contre les erreurs de remplissage des systèmes de réduction catalytique sélective. Notre technologie d’interrupteur reed extrêmement fiable est combinée avec des mesures de température pour détecter le niveau FED.

Caractéristiques du produit :

Principales capacités des capteurs de propriétés des fluides de TE
  • Détection multiparamétrique des propriétés de l’huile 
  • Capteurs personnalisables pour mesurer de nombreuses propriétés avec un seul appareil
  • Combinaison de capteur de niveau, de capteur de température, de filtre, de système d’aspiration FED et de réchauffeur ; collecteur à collier, baïonnette ou bague de serrage SAE
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Haute fiabilité
  • Les connexions d’entrée et de retour FED peuvent être incorporées dans le collecteur
  • Technologie à interrupteur reed
  • Différentes configurations avec capteur de qualité intégré