Les connecteurs modulaires sont conçus pour établir des connexions d’entrée/sortie sécurisées et fiables.  Bon nombre de nos prises modulaires et de nos prises modulaires offrent un système de verrouillage unique qui empêche à la fois les erreurs de couplage et le débranchement accidentel résultant de chocs et de vibrations. Nos connecteurs RJ blindés et non blindés sont fabriqués en un bloc compact d’une seule pièce, avec des contacts préchargés, offrant une solution peu encombrante et rapide à installer offrant une flexibilité de conception accrue. Ces connecteurs modulaires sont utilisés dans de nombreuses applications différentes, y compris les communications de données, les appareils grand public et industriels.

Des solutions flexibles et rapides

Dans les serveurs et les routeurs haute densité, nos connecteurs RJ point cinq économisent un espace précieux avec un pas central de 7 mm, occupant la moitié de l’espace d’une liaison Ethernet RJ45 traditionnelle. Dans les environnements industriels tels que la robotique et les entraînements, notre connecteur mini E/S industriel offre une résistance aux vibrations et une connexion fiable grâce à son système de verrouillage spécial qui est spécifié à 100N de force de traction. Il permet également d’économiser environ 75 % d’espace par rapport aux prises RJ45 conventionnelles. Dans les commandes industrielles, notre connecteur RJ45 Cat6A installable sur le terrain comprend une fonction de coupure automatique du fil, qui assure une installation en douceur et des performances optimales sur le terrain. Avec les prises et fiches modulaires de TE, vous pouvez améliorer les performances EMI et étendre les capacités de bande passante du système avec des solutions conçues pour fonctionner de manière fiable dans les environnements les plus difficiles.