Conçues pour fonctionner avec les produits phares du secteur
Une antenne automobile est conçue pour être installée ou montée à l’extérieur ou à l’intérieur d’un véhicule. Les véhicules étant de tailles et de formes très différentes et ayant des exigences de connectivité très variées, les antennes pour ces véhicules peuvent aussi varier considérablement. Une antenne voiture, par exemple, est conçue pour résister à des environnements difficiles et plus rudes que les antennes pouvant être positionnées dans un endroit fixe. Pour cette raison, notre gamme d’antennes automobile est soumise à une série de tests en fonction du type d’utilisation (chocs, vibrations, résistance au vent, température et humidité par exemple).
Une antenne de voiture simple peut être par exemple une antenne avec une seule plage et un seul port, conçue pour une gamme de fréquences spécifique. En revanche, si les besoins du véhicule en matière de fréquences augmentent, il en va de même pour la couverture de la plage et le nombre de ports qui doivent augmenter également. Cela peut signifier que des antennes automobiles à ports multiples sont nécessaires.
Une antenne voiture à ports multiples peut comporter jusqu'à 14 ports. Il peut également être nécessaire de couvrir une multitude de fréquences, par exemple 4G, 5G, Bluetooth, WiFi, GNSS, UHF, VHF, et autres à partir d’une seule antenne.
La méthode d’installation classique pour de nombreuses antennes de voiture consiste à se connecter à un routeur ou à une passerelle pour véhicule industriel. Les antennes automobiles de TE sont conçues pour répondre aux besoins des principaux fabricants de routeurs et de passerelles. De nombreuses options de connecteurs et de câbles existent pour la même antenne afin de permettre des connexions à plusieurs routeurs.