Interrupteurs à dôme conçus pour un retour d’information tactile

Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’information tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé. TE propose une large sélection d’interrupteurs tactiles, des interrupteurs miniatures à montage en surface aux interrupteurs tactiles IP. Nos interrupteurs tactiles peuvent comprendre des interrupteurs à dôme et proposent différentes longueurs d’actionneur qui ajoutent une fonctionnalité personnalisée pour s’adapter à chaque application de conception.

Les interrupteurs tactiles comprennent les interrupteurs à dôme qui sont placés sous une bulle ou un dôme en caoutchouc. Lorsque l’interrupteur à dôme est actionné, le dôme s’enfonce et établit le contact de l’interrupteur. Les interrupteurs tactiles sont disponibles dans des tailles et des styles d’actionneurs variés et sont compatibles LED. Les interrupteurs tactiles sont conçus pour être utilisés dans les claviers, les instruments et les applications de panneau de commande d’interface. Ils sont largement utilisés dans l’aérospatiale et l’aviation, la communication, la défense et toutes les applications impliquant des instruments électroniques. Les interrupteurs à dôme sont utilisés dans les claviers et claviers à membrane et sont relativement silencieux lorsqu’ils sont actionnés.