Les connecteurs d’alimentation sont conçus pour connecter l’alimentation de manière fiable, fournissant une alimentation et une distribution efficaces dans les équipements de communication utilisant entre 5 et 1 000 ampères. Fabriqués pour les applications alimentées en CC et CA, ces types de connecteurs d’alimentation offrent de nombreuses configurations : notre connecteur RAPID LOCK est un remplacement de raccordement/débranchement rapide à un seul pôle pour la connexion de cosse ; notre MULTI-BEAM XL est un connecteur hautement polyvalent et appariable en aveugle avec une grande fiabilité et une densité de courant élevée.
Nous fabriquons une large gamme de connecteurs d’alimentation, notamment des connecteurs de barre omnibus pour la distribution d’énergie électrique, ainsi que des interconnexions d’alimentation, des connecteurs fil-à-carte et des connecteurs d’alimentation de fond de panier. Nos connecteurs d’alimentation sont disponibles pour les applications basse consommation et haute puissance, avec certains connecteurs d’alimentation capables de transporter jusqu’à 500 A.
Nos contacts solides sont intégrés dans la plupart de nos connecteurs DEUTSCH pour les applications aérospatiales, de défense et marines. Ces contacts sont conçus pour des applications standard jusqu’à 200 °C et peuvent aider à résister à des températures plus élevées et à des contraintes de vibrations plus élevées jusqu’à 260 °C pour les applications de moteur. Nos contacts peuvent respecter la norme EN3155 ou des normes spécifiques des clients telles qu’ESC ou ABS.
Flexibilité du raccordement électrique
Dans l’électronique grand public, un connecteur d’alimentation connecte une batterie dans un appareil portatif, tandis que le connecteur Power Key de 5 mm connecte la tension en ligne à la carte de commande d’un appareil. Avec les connecteurs d’alimentation de TE, vous bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour fournir des conceptions supérieures avec une intégrité de signal fiable et haute densité à des débits de données plus élevés.
Gammes de produits phares
-
Connecteurs Economy Power
Basée sur la version EP éprouvée, la nouvelle gamme EP II avancée offre des avantages supplémentaires.
-
Raccords circulaires en plastique
En offrant une gamme polyvalente d’options d’alimentation et de signal, les raccords circulaires en plastique (CPC) de TE permettent aux ingénieurs de concevoir rapidement des produits robustes et abordables..
-
Connecteurs Universal MATE-N-LOK
Le boîtier du connecteur Universal MATE-N-LOK propose une polarisation positive.
-
Connecteurs à usage intensif
Connecteurs à usage intensif pour une utilisation dans des environnements difficiles couvrant des degrés de protection jusqu’à IP 69k, un courant nominal de 10 A à 250 A et jusqu’à 216 contacts.