Indicateurs analogiques

Un indicateur analogique est un appareil à aiguille doté d’un cadran qui permet d’afficher n’importe quelle grandeur électrique ou physique, comme, par exemple, la puissance consommée par une activité spécifique d’un site industriel ou celle d’un équipement électrique.
Également appelés indicateurs galvanométriques, ils ont l’avantage de proposer une lecture simple et rapide.

Aperçu du produit

Indicateurs analogiques pour afficher les grandeurs électriques ou physiques

Gamme d’indicateurs ANSI : précision de classe 1% pour toutes les mesures RMS en CA et CC. La conception robuste répond aux besoins des applications environnementales les plus exigeantes. Approuvé UL et CSA.

 

Indicateurs de tableau : appareils de tableau DIN et ANSI, avec des déviations courtes (90°) ou longues (240°) pour mesurer n’importe quel paramètre électrique. Homologation UL, CSA et maritime.

 

Instruments étanches et robustes : pour fonctionner efficacement dans les environnements les plus défavorables où des conditions extrêmes de choc, de vibrations, de saleté, d’humidité et de variation de température sont présentes. Ils répondent aux spécifications industrielles, marines et militaires les plus strictes grâce à leur boîtier métallique avec couvercle et sa vitre en verre trempé.

 

Commutateurs d’ampèremètres et voltmètres : à monter sur tableau. Offrant 4 et 7 positions pour la sélection de tension ou de courant L-L et L-N.