Déconnexions de fils pour une installation facile dans les espaces restreints

Les cosses couteaux déconnectables sont utilisées lorsqu'un circuit doit être ouvert dans un système de contrôle sans endommager le câblage. Les cosses couteaux présentent une conception compacte qui facilite l'installation dans les espaces restreints. Les cosses couteaux déconnectables sont connectées par un contact à quatre points à frottement. Lorsqu'elles sont correctement assemblées, elles ne peuvent pas être séparées accidentellement. Les contraintes dues à la traction contribuent plutôt à accroître leur connexion.

Caractéristiques du produit

Cosses couteaux déconnectables
  • Contact à quatre points
  • Indicateur de fil pour respecter la taille de fil appropriée
  • Un fût de sertissage isolé pour établir un contact électrique fiable avec le fil
  • Une pince à sertir homologuée correspondante pour une qualité de sertissage optimale et fiable
  • Une gaine isolante en option pour obtenir une cosse couteau avec isolation permanente