Modules de jonction de bornes de la série DEUTSCH CTJ est un système de câbles et de composants qui sont interconnectés les uns aux autres par l’utilisation d’un contact de prise standard AS39029 uniquement. Cela élimine le besoin de contacts de broches qui se trouvent dans les composants de couplage. Les cavités connectées via un bus utilisent notre conception de barre omnibus à broche unique. Plusieurs options de conception sont disponibles pour personnaliser les modules de jonction de bornes, les jonctions, les épissures et les rails disponibles dans la série II AS81714 approuvée par Mil Spec et dans les conceptions exclusives non qualifiées.