Scanners de pression et systèmes DAQ

TE Connectivity (TE) offre des systèmes d'acquisition de données (DAQ) basés sur les scanners de pression électroniques. Disponibles en modèles standard et en configurations personnalisées, nos systèmes DAQ et nos scanners de pression peuvent répondre aux besoins de nombreuses industries.

Caractéristiques du produit

Scanners de pression et systèmes DAQ
  • Conceptions standard et configurations sur mesure pour répondre aux besoins des industries, notamment pour les tests en soufflerie, les essais en vol, les turbomachines, et pour l'industrie des tests et mesures
  • Les scanners de pression sont disponibles pour des plages allant de 1,3" H2O (300 Pa) à 10 000 psi (69 MPa), avec des produits disponibles pour les gaz ou les liquides
  • Systèmes d'acquisition de données standard pour les essais, les vols et les véhicules
  • Systèmes d’étalonnage capables de mesurer les gaz secs non corrosifs avec une précision de ±0,01 % pleine échelle
  • Accessoires NetScanner disponibles pour répondre à divers besoins de test et de mesure, notamment : tubes pneumatiques, ressorts de retenue, pinces à tubes, déconnexions rapides, réducteurs, connexions en T, multi-connecteurs et kits de maintenance.
Types de scanners et de systèmes d'acquisition de données