Solutions de traitement flexible à force de contact élevée

Le traitement des fils de gros calibre et le raccordement des connecteurs de fils haute tension nécessitent une solution performante avec une technologie de pointe. La gamme TE à force de contact élevée vous donne la puissance nécessaire pour traiter les fils de gros calibre dans un format rapide, flexible et peu coûteux. Notre machine HV-CP élimine la complexité et les délais de préparation du traitement des câbles haute tension, alors que nos machines de presse d’établi HF-20 et HV-20 sont capables de raccorder des câbles allant jusqu’à 120 mm2 (AWG 4/0). De plus, la plateforme de matrice interchangeable de TE vous permet d’utiliser une grande variété de jeux de matrices avec les dispositifs de support qui peuvent être installés sur les presses.

< 30

Traitez des conducteurs multicouches de 10 à 120 mm2 (AWG 8 - 4/0) en 30 secondes seulement !

1,500

L’interface avec écran tactile HV-CP permet de gérer jusqu’à 1 500 profils différents.

20T

Les presses d’établi HF-20 et HV-20 sont capables de produire 178 kN (20 T) de force de sertissage afin de traiter des fils jusqu’à 120 mm2 (AWG 4/0).

Présentation des solutions de sertissage avancées pour les fils de gros calibre

Solutions de sertissage avancées pour les fils de gros calibre

  1. Solutions de terminaison haute tension TE (anglais)

Découvrez comment la gamme de solutions de terminaison haute tension de TE vous donne la puissance et la flexibilité nécessaires au sertissage des connecteurs haute tension.

Système de vision HV-20V

Analyse de la qualité des composants avant le sertissage pour un sertissage réussi

TE Connectivity propose des machines d’établi robustes, compactes et puissante pour terminer les câbles dans les applications de faisceaux. Grâce au nouveau système de vision HV-20, ces machines sont capables d’analyser les conditions des jeux de matrices, des cosses et des câbles avant même le début du processus de sertissage. Le système de vision HV-20V est équipé d’un ordinateur monté sur la machine d’établi HV-20, d’un nouveau moniteur supplémentaire devant, de trois caméras et d’une bande LED montée à l’intérieur de la machine. Les caméras sont utilisées pour capturer des images sous différents angles du jeu de matrices, de la cosse et du câble. L’ordinateur analyse les images capturées pour déterminer un présertissage, permettant ainsi de vérifier si les composants sont dans un état acceptable pour garantir un sertissage réussi. Les images capturées sont affichées sur le nouvel écran, permettant à l’utilisateur de personnaliser les critères de réussite. Elles indiquent également l’état actuel de réussite ou d’échec des différents tests. Le système de vision comprend cinq tests distincts qui garantissent la qualité avant même l’exécution du sertissage. Le système de vision peut être utilisé pour tous les types de cosses.
 

Caractéristiques

Moins de rebuts
  • Avant le sertissage, le système de vision des matrices effectue une vérification de plusieurs points afin d’éviter l’utilisation d’outils, de cosses ou de câbles incorrects ou mal positionnés.
  • Le niveau de compétence requis de l'opérateur est minimal
  • Réduit considérablement le risque de rebut, ce qui permet de réaliser des économies
Gestion de la qualité
  • Le moniteur de la qualité du sertissage (CQM) détecte les erreurs lors du sertissage
  • Peut être intégré aux systèmes de gestion de la fabrication (MES) du client pour l’échange de données
Résultats constants et efficaces
  • Grâce à l’inspection visuelle, l’utilisateur peut définir des plages de tolérance strictes pour la variabilité.
  • Tout ce qui est détecté à l’extérieur de ces plages empêchera le sertissage
  • Les sertissages autorisés par le système de vision des matrices auront un diamètre, une position de câble et une position de cosse constants.

Spécifications du produit

Description Caractéristiques
Force 178 kN (20 T)
Fil max 120mm2
Course variable (Sec) 1,3 - 8,3 Sec2
Vitesse (TR/MIN)
88 - 1 800 TR/MIN
Alimentation 3 kW
Alimentation 200 V et 400 V
Course/Hauteur de fermeture 44 mm / 158,4 mm
Poids
390 kg
Réseau/MES
RJ-45/MQTT
Aspiration des particules Oui
Protection automatique Oui
Contrôleur de qualité de sertissage    Oui
Séparateur
Machine de traitement de câbles haute tension HV-CP

Dénudage en plusieurs étapes

Oubliez la complexité et les longs délais de préparation de vos câbles haute tension avec notre nouvelle machine HV-CP, qui peut traiter des conducteurs multicouches de 10 à 120 mm2 (AWG 8 à 4/0) en 30 secondes seulement ! La HV-CP dénude la gaine extérieure, l’écran feuillard, le blindage tressé et l’isolant intérieur pour répondre à vos besoins de raccordement. Pour confirmer la bonne préparation du câble, la machine comporte des fonctionnalités innovantes de contrôle de qualité :

  • Capable de confirmer que l’installation de l’outillage approprié a été faite avant même de commencer l’opération
  • Auto-étalonnage des positions des lames après le changement d’outil
  • Peut confirmer la position du câble avant et après le processus de préparation, pour valider les longueurs de dénudage adéquates


Pour une utilisation plus facile, la machine HV-CP dispose d’une interface à écran tactile intuitive avec une mémoire pouvant accueillir jusqu’à 1500 profils.

Caractéristiques HV-CP

Description Caractéristiques
Section transversale du fil 10 mm2 - 120 mm2 (AWG 8 - 4/0)
Diamètre extérieur max. : 25,0 mm (1 po)
Diamètre minimal des conducteurs nus 6,0 mm (0,24 po)
Section transversale maximale du fil pour le découpage 2 mm2 / AWG 14 / 1,6 mm diam (0,063 de diam)
Durée de cycle classique 30 secondes
Incrémentations du diamètre d’incision 0,01 mm (0,0004 po)
Incrémentation de la longueur de dénudage 0,01 mm (0,0004 po)
Longueur maximale de gaine extérieure 80 mm (3,15 po)
Bibliothèque des profils : nombre maximum d’articles 1500
Séquence de fonctionnement : nombre maximum d’étapes 100

Numéros des pièces de rechange HV-CP

Machine Taille du
câble
Diam.
extérieur
Diam.
âme
Diam.
du conducteur
max en mm
Assemblage
de la lame
de contour
Kit
Assemblage
du mandrin
Kit
Kit
de roue
coupante
2335400-1 10 mm2
(AWG 8)
8.8 (-0.6) 6.0 (-0.6) 4.5 2364113-1 2360456-1 2364114-1
16 mm2
(AWG 6)
10.2 (-0.6) 7.2 (-0.6) 5.8 2364113-2 2360456-2
25 mm2
(AWG 4)
12.2 (-0.6) 8.7 (-0.6) 7.2 2364113-3 2360456-3
35 mm2
(AWG 2)
14.4 (-0.6) 10.4 (-0.7) 8.5 2364113-4 2360456-4
50 mm2
(AWG 1)
15.8 (-0.6) 12.2 (-0.7) 10.5 2364113-5 2360456-5
60  mm2
(AWG 1/0)
16.9 (-0.6) 13.3 (-1.2) 11.6 2364113-6 2360456-6
70 mm2
(AWG 2/0)
18.2 (-0.6) 14.4 (-1.2) 12.5 2364113-7 2360456-7
95 mm2
(AWG 3/0)
20.9 (-0.6) 17.2 (-1.2) 14.8 2364113-8 2360456-8
120 mm2
(AWG 4/0)
23 (-0.8) 19 (-1.2) 16.5 2364113-9 2360456-9
Séparateur
Presse de sertissage pour composants de haute tension

Caractéristiques

  • Contrairement aux offres concurrentes, les presses d’établi HF-20 et HV-20 sont capables de produire 178 kN (20 T) de force de sertissage afin de traiter des fils jusqu’à 120 mm2  (AWG 4/0).
  • Associant des contrôles sophistiqués, un système de traçabilité et équipées de ports Ethernet et USB, les presses de sertissage d’établi HV-20 et HF-20 sont prêtes pour l’industrie 4.0. La plateforme de matrice étant interchangeable cela permet l’utilisation d’une grande variété de jeux de matrices.
  • Le système d’aspiration intégré sur notre modèle HV-20 permet de maintenir les connexions sensibles propres et exemptes de débris, ce qui est couramment rencontré dans le sertissage des câbles haute tension.
  • Possibilité de sertir des cosses TE ou de compétiteurs grâce à notre plateforme de matrice adaptable
  • Encombrement réduit : 974 mm (hauteur), 777 mm (profondeur), 552 mm (largeur).

Comparaison

Téléchargez la brochure ci-dessus pour les comparaisons avec nos concurrents

  HF-20T HV-20T
Force 178 kN (20 T) 178 kN (20 T)
Fil max 120 mm2 (AWG 4/0) 120 mm2 (AWG 4/0)
Course variable (Sec)
Vitesse de rotation (RPM)
1,3 - 8,3 sec
288 - 1800 RPM
1,3 - 8,3 sec
288 - 1800 RPM
Alimentation 3 kW 3 kW
Alimentation 200 V et 400 V 200 V et 400 V
Course/Hauteur de fermeture 44 mm / 158,4 mm 44 mm / 158,4 mm
Poids 390 kg 390 kg
Réseau/MES RJ-45/MQTT RJ-45/MQTT
Aspiration des particules Non Oui
Protection automatique Oui Oui
CQM/CFM Non Oui

Pièces pour presse de sertissage à force de contact élevée

Description Numéro de pièce de la presse
HF-20, presse de sertissage à force de contact élevée, 400 V 2335500-1
HF-20, presse de sertissage à force de contact élevée, 200 V 2335500-2
HV-20, presse de sertissage haute tension, 400 V 2348822-1
HV-20, presse de sertissage haute tension, 200 V 2348822-2
Séparateur

Jeux de matrices interchangeables HV

La plateforme de matrice TE peut s’adapter à une grande variété de cosses TE ou de compétiteurs. Il ne s’agit que d’une partie des jeux de matrices TE et des cosses disponibles. Pour obtenir la liste actuelle des jeux de matrices disponibles, veuillez cliquer sur l’onglet Produits ci-dessus. Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Veuillez contacter votre représentant commercial TE afin d’obtenir des conseils supplémentaires.

Entrée du chargeur à 90 °
Entrée du chargeur à 90 °
Série HVP 800 pour cosses à fût de sertissage ouvert
Série HVP 800 pour cosses à fût de sertissage ouvert
Série HVP 800 pour cosses à fût de sertissage fermé
Série HVP 800 pour cosses à fût de sertissage fermé
Série PCON 12
Série PCON 12
Série PCON 18
Série PCON 18
Série PCON 21
Série PCON 21

Supports de matrices interchangeables HV

Comprend une multitude de fonctionnalités

  

Fonction de réglage précis
La fonction de réglage précis permet un réglage plus rapide et plus rigoureux de la hauteur de sertissage. La pince, la poignée et les matrices peuvent facilement être ajustés pour gérer le traitement des fils du côté gauche ou du côté droit.
Supports de matrices interchangeables HV
Avec réglage précis pour les machines HV-20 (gauche) ; Pour les machines AT-66 (droite). La conception multiplateforme de nos supports de matrices HV permet une utilisation avec de multiples presses de sertissage TE ou de compétiteurs.
Ensemble de pince à sertir à ressort
L’ensemble de pince à sertir à ressort s’adapte à une variété de calibres de fils différents pour répondre à vos besoins de traitement.

Pièces de support de matrice modulaire

Description Numéro de pièce
Support de matrice HV MOD avec réglage précis (manuel) 2305470-1
Support de matrice HV MOD avec réglage précis (automatique) 2305470-2
Support de matrice HV MOD sans réglage précis pour les presses de sertissage AT-66 uniquement
(ne peut pas être utilisé avec les presses de sertissage HV-20 ou HF-20)
2326378-1